立体カメラ

マシンビジョンとロボット産業に力を与える
Leopard Imagingの3Dステレオカメラは、マシンビジョンやロボット工学など、奥行きを認識する能力が重要なアプリケーションで一般的に使用されています。私たちは、カスタム3Dステレオカメラソリューションにより、立体視技術を効果的に強化しています。
マシンビジョンアプリケーションでは、ステレオカメラは、物体認識、距離測定、3Dマッピングなどのタスクを実行するために使用することができます。例えば、ステレオカメラシステムは、ロボットアームをガイドして物体をピックアップしたり、品質管理の目的で物理的な物体の寸法を測定したりするのに使用できます。
ロボット工学では、ステレオカメラを使用することで、ロボットが環境を3次元的に認識できるようになり、ロボットを自律的に動かすことができる。これにより、ロボットは空間をナビゲートし、障害物を回避し、より自然でインテリジェントな方法で周囲と相互作用することができる。例えば、ステレオカメラを搭載したロボットは、監視、検査、捜索救助などのタスクに使用できる。
高解像度ビデオ出力に対応
レパード・イメージングの3Dステレオカメラで最も優れている点の1つは解像度です。私たちの高解像度3Dステレオカメラは、より詳細な画像やビデオをキャプチャすることができます。これは、物体認識、距離測定、動体認識、医療用イメージング、3Dマッピングなどのアプリケーションにとって重要です。
Leopard Imaging Hawk3D深度カメラ
ホークカメラは、水平視野120の広視野を提供し、1920(H) x 1200(V)のアクティブピクセルアレイを持つデュアルOnSemi AR0234CS RGBイメージセンサを統合し、最大120fpsのフルHDビデオをサポートします。ロボットが遭遇する可能性のある高振動環境でも、デュアル性能を発揮します。これは6軸IMUと組み合わされ、高精度のロボット知覚に必要なIMUに対するカメラフレームの高精度(サブマイクロ秒)タイムスタンプを実現します。
ホークカメラを見るにはここをクリック
LI-VB1940-GM2C-120H
LI-VB1940-ST100-10GigE-120H-POE
LI-ISX031-ST80-10GigE-118H
LI-VB1940-ST100-10GigE-120H
LI-IMX715-MIPI-D-HOLOSCAN-080H
LI-IMX274-MIPI-D-HOLOSCAN-090H
LI-JETSON-IMX715-DUAL-080H
LI-USB30-AR0234CS-ST100-GM2C-120H
LI-AR0234CS-ST100-GM2C-120H
LI-AR0234CS-ST75-GM2C-120H
LI-USB30-AR0234CS-ST75-GM2C-120H
LI-USB30-AR0234CS-ST55-GM2C-120H
LI-AR0234CS-ST55-GM2C-120H
LI-VB1940-GM2C-137H
LI-OV580-OG01A1BST
LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30
LI-USB30-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30
LI-M10V-デュアル-USB30
LI-AR0144-MIPI-STEREO
LI-JETSON-IMX274-デュアル
LI-OV580-OV7251ST
LI-OV580-OV9782ST
LI-OV580-OV9281ST