レオパード・イメージング ホロスキャン対応AI知覚ソリューション
レオパード・イメージング社が開発した NVIDIA Holoscanセンサーブリッジプラットフォームですぐに使えるカメラソリューション への 確保する 最大 エッジAIアプリケーションにおけるデータ収集と処理のためのパフォーマンス。これらのカメラは以下のように設計されています。 アシュア スムース ホロスキャン・センサブリッジとの互換性 にとって 強固なサポート の センサーとコンピューティング・システムを橋渡しする高度な接続性。 これら は、低レイテンシー・センサ・インターフェーシング、柔軟なコンフィグレーション、効率的なイーサネット・パケット化のために最適化されています。-特に うってつけ アプリケーション用 必要 その 最高 精度と信頼性。
現在、2種類のキットをご用意しています:
- センサーブリッジ内蔵10GigEネットワークカメラ
- Holoscanセンサーブリッジプラットフォームですぐに使えるカメラ評価キット
ホロスカンの詳細については、https://developer.nvidia.com/holoscan-sdk。
利用可能なカメラ
| 解像度 |
単眼カメラ | ステレオ/デュアルカメラ | iToFカメラ | ホロスキャンセンサーブリッジと互換性のあるカメラキット | センサーブリッジ内蔵10Gネットワークカメラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8M | LI-IMX715-MIPI-HOLOSCAN-082H | LI-IMX715-MIPI-D-HOLOSCAN-080H | ✓ | ||
| LI-IMX274-MIPI-D-HOLOSCAN-090H | ✓ | ||||
| LI-AR0830-10GigE-195H | ✓ | ||||
| 5M | LI-VB1940-VCL-ST80/100-10GigE-120H-POE | ✓ | |||
| 3M | LI-ISX031-MIPI-HOLOSCAN-195H | ✓ | |||
| LI-ISX031-10GigE-118H | LI-ISX031-ST80-10GigE-118H | ✓ | |||
| 2M | LI-AR0234CSC-MIPI-HOLOSCAN-073H | リ・ホーク・ホロスキャン | ✓ | ||
| 1M | 近日公開 | ||||
| ブイジーエー | LI-IPX-KW33000-MIPI-TOF-088H | ✓ |
主な特徴
エンド・ツー・エンドのホロスキャン対応AI知覚ソリューション
AIを活用した高度な知覚のためのシームレスな統合。
包括的な製品ポートフォリオ
個々の用途に合わせた幅広いソリューションの選択肢。
低遅延、高帯域幅10Gbpsイーサネット
リアルタイム処理のための超高速データ転送を提供。
複数のフォームファクター
様々なシステム要件やアプリケーションに適合するサイズ。
パワー・オーバー・イーサネット(PoE)
1本のイーサネットケーブルで電力とデータの伝送が可能なため、配備が簡素化され、配線の複雑さが軽減されます。
AGXおよびIGXオリン・サポート準備完了
NVIDIA AGX Orin、IGX Orin、およびThorに最適化されています。
ステレオカメラ対応
深度センシングと物体検出のためのステレオおよびデュアルビジョン機能を提供。
単眼カメラ対応
AIベースの知覚と視覚処理のためのシングルカメラアプリケーションをサポートします。
アプリケーション
ロボット工学
オートメーション
アグテック
メディカル
Leopard Imaging 10GigEネットワークカメラ、センサーブリッジ内蔵
LI-ASTRO-VB1940-VCL-ST80-10GigE-120H
LI-ISX031-10GSFP-118H
LI-IMX530-10GigE-NL
LI-IMX568-10GigE-105H
LI-VB1940-VCL-ST100-10GigE-120H-POE
LI-VB1940-VCL-ST80-10GigE-120H
LI-VB1940-VCL-ST80-10GigE-120H-POE
LI-VB1940-ST100-10GigE-120H-POE
LI-AR0830-10GigE-195H-POE
LI-ISX031-10GigE-118H
LI-ISX031-ST80-10GigE-118H
LI-VB1940-ST100-10GigE-120H
Leopard Imaging Holoscanカメラ評価キット
お問い合わせ
ホロスキャン・ソリューションをお探しですか?