会社ニュース

Leopard Imaging社、Embedded Vision SummitでNVIDIA IGX Orin上に構築された複数のHoloscan知覚ソリューションを展示

2025年5月20日

カリフォルニア州フレモント2025年5月20日- Leopard Imaging Inc.(レパード・イメージング)は、組み込みAIビジョンソリューションのリーディングプロバイダーである。 NVIDIA Holoscanセンサーブリッジにより、複数の高性能カメラを同期させることができます。 NVIDIA IGX Orinプラットフォームによって複数の高性能カメラを同期させることができます。

Leopard Imaging社は、NVIDIA GTC 2025において、Holoscanセンサーブリッジによるイメージングソリューションを発表した。Leopard ImagingのHoloscanベースのソリューションは、ロボット工学、オートメーション、工業検査などの要求の厳しいリアルタイム・イメージング・ニーズを満たすように設計されており、マルチカメラ、超低遅延ストリーミングをNVIDIA IGX(エッジAI向けのNVIDIAのセンサー・オーバー・イーサネット・ストリーミング・プラットフォーム)に可能にする。

Leopard Imagingのカスタム設計Holoscanセンサーブリッジモジュールは、Holoscanセンサーブリッジ開発者キットに直接接続された最大5台の10GigEカメラの同時接続を可能にするプラグアンドプレイインターフェースです。ハードウェアレベルのタイムスタンプによる決定論的な同期データストリーミングを実現し、ビジョンパイプライン全体の緊密な統合を保証します。このブリッジは、AI推論、視覚化、データロギングなどの並列ビジョンワーク負荷をすべてリアルタイムで可能にすることで、IGX Orinで構築されたシステムの高速センサー性能を最大化します。 

ホロスキャン・センサ・ブリッジに統合されたレパード・イメージング社のカメラは、様々なエッジAIタスクに対応する様々な解像度、フレームレート、センサを提供する:

  • LI-ISX031-ST80-10GigE-118H: ソニーのIMX031センサーと10GigE、80mmベースラインステレオカメラを搭載し、3Dロボティクスビジョンと高性能立体カラーイメージングのための高いダイナミックレンジと低照度性能を提供します。
  • LI-VB1940-ST100-10GigE-120H: 超低遅延、ステレオカメラ用100mmベースライン、BSIグローバルシャッター性能を備えた5M解像度3D深度ステレオカメラ。
  • LI-ISX031-10GigE-118H: ソニーのIMX031 CMOSセンサーを搭載したコンパクトなカメラです。
  • LI-AR0830-10GigE-195H: 8.3MPのAR0830センサーを搭載したこのカメラは、HDRイメージングをサポートし、ライブストリーミングに最適化されています。
  • リ・ホーク・ホロスキャン: NVIDIAリファレンスデザインカメラホーク LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2Holoscan接続と統合され、ロボット工学、オートメーションなどのアプリケーションを強化します。

デモの中心は、エンタープライズレベルのハードウェア、ソフトウェア、サポートを組み合わせた産業グレードのエッジAIプラットフォームであるNVIDIA IGX Orinプラットフォームです。Leopard ImagingのハードウェアとNVIDIA Holoscan SDKを組み合わせることで、次世代のビジョン対応ロボット、診断システム、産業用オートメーションツールを開発するためのスケーラブルな基盤を提供します。

 

5月21日~22日に開催されるEmbedded Vision SummitのLeopard Imagingブース#700で、これらのイノベーションを生でご覧ください。

Eメール marketing@leopardimaging.comミーティングに関するお問い合わせは.

 

レオパード・イメージング社について

2008年に設立されたLeopard Imagingは、高解像度組み込みカメラとAIベースの画像処理ソリューションの世界的リーダーです。画像処理を強化するコア技術に特化したLeopard Imagingは、自動車、航空宇宙、ドローン、IoT、ロボットなど様々な業界にサービスを提供している。OEM(Original Equipment Manufacturer)とODM(Original Design Manufacturer)の両方のサービスと、米国と海外における高品質の製造能力を提供するレパード・イメージングは、カスタマイズされたカメラソリューションを世界中の一流企業に提供しています。NVIDIAのエリートパートナーであるLeopard Imagingは、自動車産業向けのIATF16949や航空宇宙産業向けのAS9100Dなどの品質管理認証を取得しており、製品とサービスにおいて最高水準を保証しています。

プレスコンタクト
キャシー・ザオ
marketing@leopardimaging.com
+1 408-263-0988