レオパード・イメージング・ホーク・ステレオカメラ

私たちの使命

レオパード・イメージングのホーク3Dデプス・カメラ

Leopard ImagingはNVIDIAと共同で、リアルタイムで正確な奥行き知覚を提供し、開発者がエッジAIやロボットアプリケーションを構築・展開するために必要な高品質の結果を提供する、コスト効率の高い3Dステレオイメージングソリューションを提供しています。

ホークカメラは、水平視野120の広視野を提供し、1920(H) x 1200(V)のアクティブピクセルアレイを持つデュアルOnSemi AR0234CS RGBイメージセンサを統合し、最大120fpsのフルHDビデオをサポートします。ロボットが遭遇する可能性のある高振動環境でも、デュアル性能を発揮します。これは6軸IMUと組み合わされ、高精度のロボット知覚に必要なIMUに対するカメラフレームの高精度(サブマイクロ秒)タイムスタンプを実現します。

私たちの使命
NVIDIA JetsonエコシステムのエリートパートナーであるLeopard Imagingは、その強力な製造能力を通じて、アクティブアライメント(AA)技術により画像品質を向上させます。Leopard Imagingの完全な統合サービスは、顧客がHAWKカメラをあらゆるロボット工学プロジェクトや配備に組み込むのに役立ちます。
私たちの使命

アプリケーション

バーコードスキャン
ジェスチャー認識
3Dスキャン
ポジショントラッキング
バイオメトリック
拡張現実
バーチャル・リアリティ
アイトラッキング
アイリス・スキャニング
機械学習

オン・セミコンダクター CMOS イメージ・センサ AR0234CS
カラー・センサ
GMSL2 シリアライザ
PoC 付き GMSL2 シリアル同軸インターフェース
レンズ: FOV H 121.5°
Resolution:1920 (H) x 1200 (V)
Recommended Working Distance: 1.0 ~ 8.0 m
Frame Rate: 60 fps @ 1920 × 1200
光学フォーマット: 1/2.6″
ピクセルサイズ: 3.0 x 3.0 μm
ベースライン: 150 ± 0.1 mm、100 mm、75 mm、55 mm
電源範囲: 9 ~ 19 VDC
出力 10 ビット RAW データ

質問は?