USB 3.2 Gen 2 超高速カメラ

レパード・イメージングのUSB 3.2 Gen 2 超高速カメラ

Leopard Imaging Inc.は、インフィニオンの最先端 EZ-USB™ FX10 周辺コントローラを搭載した世界初の USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed カメラを発表し、カメラ技術の頂点を示しました。この画期的なカメラは、最新のイノベーションと設計を代表するもので、インテリジェントな組み込みカメラシステムの新たな標準を打ち立て、USB周辺コントローラ技術に大きな飛躍をもたらします。

超高速USB 10GbpsおよびLVDSインターフェースのパワーを活用したUSB 3.2 Gen 2カメラは、比類のないスピードとパフォーマンスを実現し、従来製品に比べ最大3倍の総帯域幅を提供します。この驚くべきデータ転送能力の向上により、ユーザーはシームレスな接続性と効率の向上を実感でき、幅広い高速画像処理およびオートメーション・アプリケーションに最適です。

アプリケーション

インフィニオンのEZ-USB™ FX10を搭載したLeopard Imaging USB 3.2 Gen 2 SuperSpeedカメラは、今日のデジタル環境の要求を満たすように設計されており、さまざまな業界にわたって可能性の世界を切り開きます。AI主導のカメラ監視、マシンビジョン、ビデオ会議、その他あらゆる3Dステレオイメージングのケースに至るまで、この最先端カメラは業界をリードする性能と汎用性でプロフェッショナルに力を与え、ビジュアルデータのキャプチャ、分析、活用方法に革命をもたらします。

オン・セミコンダクター 20 Mp CMOSセンサー AR2020
RAWデータストリーミング
USB 3.2 GEN2 10Gbps高速対応
サポート・レジスタ・アクセス機能
解決: 5120(縦)×3840(横)(アクティブピクセル)
フレームレート: 5120 x 3840 @ 25 fps
光学フォーマット: 1/1.8″
ピクセルサイズ: 1.4 µm 裏面照射型(BSI)
パワーだ: USB 3.2 +5 VDC電源
MIPIカメラ: LI-AR2020-MIPI-079H
パート LI-USB32-AR2020-079H

質問は?