カリフォルニア州フレモント発-2025年5月21日- レオパード・イメージング社.(Leopard Imaging社)は、クアルコムのエッジAIプラットフォームを搭載した最先端のイメージングソリューションを、来るEmbedded Vision Summit(組み込みビジョン・サミット)で展示します。
デモンストレーションでは、Leopard Imagingの LI-IMX676-FLEX-105HクアルコムのRB3 Gen2プラットフォームで動作する12MPカメラ、LI-OX03F10-VS775S、 アドバンスASAカメラLI-OX03F10-VS775Sがあります。これらのデモは、ロボット工学、AIoT、自動車、および自律システムの開発における新たな可能性を引き出すように設計されています。
Leopard Imaging社のLI-IMX676-FLEX-105Hカメラは、ナビゲーション、障害物の検出、自律的な意思決定に不可欠な、高解像度の画像キャプチャと正確な深度認識を実現します。クアルコムのQCS6490プロセッサの計算能力を活用することで、このシステムは、低消費電力フットプリントを維持しながら、高度な3Dビジョンアプリケーションをリアルタイムでサポートします。
クアルコムのDragonwing RB3 Gen 2プラットフォームは、最大12TOPSの性能を実現する第5世代AIエンジンにより、開発者の限界を押し広げることができます。このプラットフォームは、最大3つの同時カメラ入力、8Kビデオキャプチャ、およびTensorFlow Lite、ROS、Edge Impulseなどの一般的なAIフレームワーク一式をサポートしています。
Leopard ImagingのRB3 Gen 2プラットフォームとの統合には、プロトタイピングと配備を簡素化する完全に最適化された開発キットが付属しています。このキットには、カメラ、センサー、モーター制御用のドライバがあらかじめ統合されており、MIPI CSIやPCIeなどの高速インターフェースをサポートしています。AI/ML開発者ワークフローは、シームレスなモデルの最適化と展開を可能にし、開発者は革新的なソリューションをより早く市場に投入することができます。
LI-OX03F10-VS775Sカメラは、クアルコムのRide 4プラットフォームと統合されており、高度なビジョンセンシングを自動車のエッジにもたらします。そのカラーCMOSセンサーは、さまざまな照明条件での精度を可能にし、サラウンドビューシステム、バックカメラ、自律走行などの理想的な車載ソリューションとなります。
クアルコムの Ride 4プラットフォームRide 4プラットフォームは、次世代の車載コンピューティングを目的として構築されており、ADASおよび自動運転向けにスケーラブルなパフォーマンス、機能安全性、高度なAI処理を提供します。マルチモーダルセンサ・フュージョン、リアルタイムの意思決定、ASIL-D準拠をサポートするRide 4により、開発者は自動車業界の厳しい要求を満たすインテリジェントな車両システムを構築できます。
Leopard Imaging社の開発キットは、クアルコムのプラットフォーム向けに最適化されており、統合済みドライバ、MIPI CSIおよびPCIeインターフェイス、合理化されたAI/MLワークフローを提供し、市場投入までの時間を短縮します。
Leopard Imaging社とクアルコムがサンタクララ・コンベンションセンターで開催されるEmbedded Vision Summitでライブデモを披露、 でライブデモを行います。 ブース番号700。 ブース#700。イベントでのミーティングをご希望の方は、以下までご連絡ください。 marketing@leopardimaging.com
レオパード・イメージング社について
2008年に設立されたLeopard Imagingは、高解像度組み込みカメラとAIベースの画像処理ソリューションの世界的リーダーです。画像処理を強化するコア技術に特化したLeopard Imagingは、自動車、航空宇宙、ドローン、IoT、ロボットなど様々な業界にサービスを提供している。OEM(Original Equipment Manufacturer)とODM(Original Design Manufacturer)の両方のサービスと、米国と海外における高品質の製造能力を提供するレパード・イメージングは、カスタマイズされたカメラソリューションを世界中の一流企業に提供しています。NVIDIAのエリートパートナーであるLeopard Imagingは、自動車産業向けのIATF16949や航空宇宙産業向けのAS9100Dなどの品質管理認証を取得しており、製品とサービスにおいて最高水準を保証しています。
プレスコンタクト
キャシー・ザオ
marketing@leopardimaging.com
+1 408-263-0988