Vecowは、自律移動ロボット(AMR)およびビジョンAIアプリケーションに対応する、組み込みシステムとAIコンピューティングソリューションのリーディングプロバイダです。Vecowの堅牢な製品ラインアップは、高度なAI機能と電力効率に対する性能で有名な最新のNVIDIA Jetson Orinプラットフォームを搭載しています。堅牢な設計と柔軟なI/O拡張により、Vecow AIoT制御コンピュータは、産業オートメーションにおけるマシンビジョン、ナビゲーション、リアルタイム処理を強化し、多様な環境で最適なパフォーマンスを保証します。Vecow EAC-6000/EAC-5000シリーズは、信頼性と拡張性のために設計されており、すべてのインテリジェントエッジAIアプリケーションに最適です。
Leopard imagingと提携することで、VecowはLeopard GMSLカメラをサポートする高性能コンピューティングシステムとの統合ソリューションを提供し、エッジにおけるAIの市場投入までの時間を短縮することができる。
Vecowで使用されているLeopardイメージングカメラ
AIコンピューティング・システム
VecowのAIコンピューティングシステムは、様々なAIおよびエッジコンピューティングアプリケーションに高性能で信頼性の高いソリューションを提供するように設計されています。これらのシステムは、集中的なAIタスクを処理するために、IntelやNVIDIA GPUを含む高度なプロセッサを搭載しています。堅牢な接続オプション、広範なI/Oサポート、産業グレードの耐久性を提供し、過酷な環境に適しています。VecowのAIコンピューティング・プラットフォームは、自律走行車、スマートシティ、産業オートメーション、ヘルスケアなどのアプリケーションで使用され、効率的で強力なAI処理能力を重視しています。
VecowのAIコンピューティングシステムについてもっと知る
お問い合わせ
お客様のプロジェクトをより良いものにしたいとお考えですか?革新的なソリューションをお探しなら、レパード・イメージングにご相談ください。