製品コンプライアンス

宣言

RoHS(特定有害物質の使用制限)

RoHSとは、電気・電子機器に含まれる有害物質の制限に関する欧州連合の指令2015/863/EUを指す。これは、適切な廃棄物処理とリサイクルのために、鉛、水銀、カドミウムなどの物質の使用を制限するものです。レパード・イメージングでは、RoHS指令に沿った全製品の標準化に努め、サプライヤーと密接に協力し、環境の持続可能性と安全のために、可能な限り制限物質の使用を最小化または排除しています。

REACH(化学物質の登録、評価、認可および制限)

REACHは、化学物質の生産と使用を規制するEU規則で、人の健康と環境への影響に焦点を当てています。レオパード・イメージング社は、製品に使用される化学物質を評価・管理し、安全基準を満たすようにし、高懸念物質(SVHC)を避けることでREACHを遵守しています。

責任ある鉱物イニシアティブ

Responsible Minerals Initiative(責任ある鉱物イニシアティブ)は、責任ある鉱物調達を推進する国際的な取り組みであり、特に紛争地域と関係のある鉱物のスズ、タングステン、タンタル、金を推進しています。レオパード・イメージングは、RMIのガイドラインに従い、製品に含まれる鉱物が責任を持って調達され、人権を尊重し、紛争を助長しないことを保証することで、倫理的なサプライチェーンに取り組んでいます。

当社製品に関する具体的な宣言については、support@leopardimaging.comまでお問い合わせください。

認証

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 AS/EN/JISQ 9100は、品質、安全性、効率性の最高水準を保証する航空宇宙産業の世界的な品質マネジメントシステム規格として認められています。Leopard Imagingは、このISO 9001:2015認証を取得し、設計から生産まで、航空宇宙アプリケーションのための卓越した品質プロセスを維持するためのコミットメントを実証しています。

AS9100D

AS9100DはISO9001をベースとした航空宇宙産業特有の規格で、安全性、信頼性、規制遵守に焦点を当てた追加要件があります。Leopard ImagingのAS9100D認証は、厳格な規制と安全要件を遵守しながら、高品質の航空宇宙グレードの製品とサービスを提供することへの献身を反映しています。

国際規格16949:2016

IATF 16949:2016は、自動車産業における品質マネジメントシステムの要求事項を記述した国際規格です。レパード・イメージング社のIATF16949:2016認証は、継続的な改善と欠陥防止に重点を置きながら、自動車産業における顧客および規制要件を満たす製品を一貫して提供していることを保証するものです。

ISO 14001:2015

ISO14001:2015は、環境マネジメントシステムに関する世界的に認められた規格です。このISO 14001:2015の認証を取得することで、Leopard Imagingは、環境への影響を最小限に抑え、環境パフォーマンスを向上させ、事業活動において適用される環境規制を遵守するというコミットメントを表明しています。

ISO 27001:2022の適用性に関する声明

ISO 27001の適用性に関する声明は、組織の情報資産を保護するためにLeopard Imagingがどのようなコントロールと対策を選択したかを規定しています。これは、ISO 27001情報セキュリティ規格の要求事項です。これは、データ保護、アクセス制御、インシデント対応などを含む、リスクを軽減するために必要な具体的なセキュリティ制御を提供します。当社のSoAは、レパード・イメージングが業務プロセスにおいて、また情報セキュリティに関する国際規格で定められたベストプラクティスの中で、データの完全性、機密性、可用性の保護に取り組んでいることを表しています。

お問い合わせ

製品コンプライアンスに関する詳細情報をお探しですか?

お問い合わせボタン