レオパード・イメージングToFカメラ
飛行時間型(ToF)カメラ
NVIDIAとMicrosoft Azureによる飛行時間型カメラ技術の再定義
しばしば「深度カメラ」と呼ばれる当社の堅牢なToFカメラシステムは、クラス最高の性能を提供する一方で、消費するコンピューティングパワーは少なくて済みます。これにより、電力効率の高いToFカメラシステムを大規模に展開することができます。
NVIDIAパートナーネットワークのメンバーであるLeopard Imagingは、NVIDIA Jetson AGX Xavierプラットフォームと互換性のあるイメージングソリューション用ToFカメラの開発に注力しています。当社は、開発者と顧客の両方に対して、ハードウェアとソフトウェアの開発、および微調整サービスを提供しています。
エヌビディアとの独占的な共同開発により、当社のToFカメラシステムはJetson AGX Orinにも搭載されています。この生産的なコラボレーションにより、IoT、車載ビジュアル・アプリケーション、ロボット工学、ディープラーニング、ビジュアライゼーション、エッジITなど、さまざまな業界を支援することができます。
飛行時間技術の概要
ToFカメラは、光が物体から跳ね返るまでの時間を測定する。この原理を利用して、カメラはシーン内のすべての物体までの距離を計算する。この点群データは、物体空間の3次元(3D)マップを計算・作成するために使用される。したがって、ToFカメラは "深度カメラ "とも呼ばれる。ステレオ3D方式とは異なり、画像のコントラストは必要なく、ToFシステムは優れた機械的堅牢性を示す。
用途と産業
小売
物理的セキュリティ
ヘルスケア
ドローン
アイオーティー
ロボット工学
自動車
インダストリー4.0
飛行時間製品
質問は?
飛行時間型(ToF)カメラとは?
ToFカメラは、光がシーン内の物体から跳ね返るまでの時間を測定し、深度マップと環境の3D表現を作成する高度なイメージングデバイスである。
ToFカメラの仕組みは?
ToFカメラは光パルスを照射し、光が物体に反射して戻ってくるまでの時間を測定する。この時間測定から距離を計算し、周囲の詳細な3Dマップを作成する。
ToFカメラの利点は何ですか?
ToFカメラにはいくつかの重要な利点がある:
- 最高60fps以上のフレームレートが可能な高速3Dイメージング。
- 低照度環境を含む、さまざまな照明条件下での操作。
- 最大1MP(メガピクセル)の解像度で正確な深度情報を提供。
- 消費電力は少なく、通常1~2Wで動作する。
- 産業用モデルでは100mm x 100mm以下のコンパクトサイズ。
- 視野角は広く、60°から90°が一般的。
- 複数のオブジェクトの深度情報を同時にキャプチャする能力。
ToFカメラの限界とは?
ToFカメラはいくつかの課題に直面している:
- 反射率の高い表面(鏡など)や透明な表面(ガラスなど)での性能の問題。
- 強い環境光、特に太陽光の下では精度が低下することがある。
- マルチカメラのセットアップにおいて、他のToFデバイスやIRソースからの干渉。
- 通常、コンシューマーグレードの機器では、有効範囲は10メートルまでと限られている。
- 解像度は一般的に従来の2Dカメラより低く、240×180ピクセルかそれに近いものが多い。
- 動きの速い被写体によるモーションブラーの可能性。
- 標準的なRGBカメラに比べて高価。
ToFカメラの精度は?
最新のToFカメラは、理想的な条件下ではミリメートルレベルの精度を達成できるが、実際の精度は環境要因や特定のカメラモデルによって異なる場合がある。
ToFは何に使われるのか?
ToF技術には多様な用途がある:
- センチメートルレベルの精度で3Dマッピングと環境再構築。
- 最大60フレーム/秒のリアルタイムでの物体検出とトラッキング。
- タッチレス・インターフェースのためのジェスチャー認識、指を動かすような微妙な動きを検出。
- 1~2mmの精度で物体を正確に配置する拡張現実。
- 10メートル先までの水深情報を提供する自律航法。
- 顔認識、サブミリメートル精度で3D顔の特徴をキャプチャします。
- 物流における容積測定。実際の容積の1~2%以内の精度。
ToF技術はどのような用途に有効か?
ToFカメラは多くの産業や用途に役立っている:
- ロボット工学:ミリメートル精度の障害物回避と物体操作。
- 自動車ADASシステム、ToFを利用した最大200フィート先の歩行者検知。
- 小売分析:98%の精度で顧客追跡とヒートマッピング。
- 物理的セキュリティ:低照度下での侵入者検知、最大20メートルまで有効。
- ヘルスケアイメージング:0.5cm以内の正確な非侵襲的身体測定。
- ドローンのナビゲーション:ミリ秒単位で反応する衝突回避システム。
- IoTデバイス:居住者検知とエネルギー管理のためのスマートホームセンサー。
- インダストリー4.0:自動化された品質管理、0.1mmの欠陥も検出。
ToFカメラとLiDARシステムとの比較は?
どちらも3Dセンシングを提供するが、一般的にToFカメラは、よりコンパクトで、電力効率に優れ、より短い距離で費用対効果が高いのに対し、LiDARシステムは、自律走行車のようなアプリケーション向けに、より高い精度と長い距離を提供する。