カリフォルニア州フレモント 2025年5月20日- 組み込みビジョンとAIカメラ技術の世界的リーダーであるレパード・イメージング社(Leopard Imaging Inc. LI-IMX662-RV-GigE-118H堅牢な産業用IPカメラと LI-GMSL3-USB3.2GMSL3カメラ用高速USB3.2 Gen2アダプターボードです。
過酷な環境とリアルタイムのエッジAI向けに設計された新しい産業用IPカメラLI-IMX662-RV-GigE-118Hは、IMX662センサーを搭載し、優れた低照度イメージングと1937 x 1097の解像度を実現します。IP67準拠の筐体、118°の広い水平視野、-30℃~+70℃の極端な温度環境での 動作により、ロボット、ドローン、ファクトリーオートメーション、IoTアプリケーションに最適です。
LI-IMX662-RV-GigE-118Hは、複数のセンサー入力をサポートし、超高速250msの起動時間を特長とし、エッジAIアプリケーションのリアルタイム応答性を可能にします。4K H.264/H.265ビデオエンコーディング、Power over Ethernet(PoE)または12VDC M8コネクターによる柔軟な電源オプション、650nm IRカットフィルターを備えた焦点距離2.8mmレンズ(開口部F/2.1)を搭載しています。このカメラは、光学歪みが-63%以下のM12レンズマウントを採用しており、産業環境においてシャープで忠実度の高い画像処理を実現します。
またLeopard Imagingは 、最大4台のGMSL3 FAKRAカメラを10Gbpsでサポートする高速USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェースボード、LI-GMSL3-USB3.2を発表しました 。このアダプターボードは、シームレスな接続性、リアルタイムのビデオストリーミング、車載およびロボットビジョンシステムの高度なプロトタイピングを可能にします。
LI-GMSL3-USB3.2アダプターボードは、10Gbpsのデータ転送が可能な高速USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェースを搭載し、高速で信頼性の高いビデオストリーミングを可能にします。最大4台のLeopard Imaging GMSL3 FAKRAカメラを同時にサポートし、過電流保護とLEDインジケータを内蔵しているため、安全でユーザーフレンドリーな操作が可能です。
レオパード・イメージング社は、同社の急速な技術革新と世界的な需要に対応するため、マレーシアにも製造施設を開設した。この拡張により、同社のグローバル・サプライ・チェーンが強化され、生産能力が向上し、米国を拠点とする既存の事業が補完される。
Embedded Vision Summit 2025のLeopard Imagingブース#700では 、これらの新製品のライブデモやハンズオンをご覧いただけます。
イベントでのミーティングをご希望の方は、marketing@leopardimaging.comまでご連絡ください。
レオパード・イメージング社について
2008年に設立されたLeopard Imagingは、高解像度組み込みカメラとAIベースの画像処理ソリューションの世界的リーダーです。画像処理を強化するコア技術に特化したLeopard Imagingは、自動車、航空宇宙、ドローン、IoT、ロボットなど様々な業界にサービスを提供している。OEM(Original Equipment Manufacturer)とODM(Original Design Manufacturer)の両方のサービスと、米国と海外における高品質の製造能力を提供するレパード・イメージングは、カスタマイズされたカメラソリューションを世界中の一流企業に提供しています。NVIDIAのエリートパートナーであるLeopard Imagingは、自動車産業向けのIATF16949や航空宇宙産業向けのAS9100Dなどの品質管理認証を取得しており、製品とサービスにおいて最高水準を保証しています。
プレスコンタクト
キャシー・ザオ
marketing@leopardimaging.com
+1 408-263-0988