エッジチューリング
エッジチューリング™について
手頃な価格のマルチプロセッシング・パワーをもたらす
レパード・イメージングはここ数年、ディープラーニング・アプリケーション向けに手頃な価格でアクセス可能なマルチプロセッシング・パワーを提供することに注力してきた。レパード・イメージングのEdgeTuring™の開発は、このビジョンを現実のものとした。
卓越したハードウェアで効率性と信頼性を提供
ソシオネクストのSC2000イメージシグナルプロセッサとHailo-8™ M.2 AIアクセラレーションモジュールにより、Leopard ImagingのEdgeTuring™は優れた電力効率で優れた性能を発揮します。この統合により、ビデオ分析の高い信頼性が保証されます。
シームレスなエクスペリエンスのためのAWSサービスの活用
EdgeTuring™は、Amazon Kinesis Video StreamsやAmazon Kinesis Data Streams(Amazon KDS)といった人気のAWSサービスを活用して、ユーザーにシームレスなビデオストリーミングと分析体験を提供します。ユーザーに必要なのは、シンプルなインターネット接続だけです。

EdgeTuring™製品の特徴
ソニー対角7.857mm(1/2.3型)
CMOSイメージセンサー IMX477
解像度3840 (H) x 2160 (V)
ピクセルサイズ:1.55 x 1.55μm
ビデオ出力4K@30fps(EIS付き)/ 4K@15fps(HDR付き
カラー/モノカラー
AIモジュールHailo-8™ M.2モジュール
マルチセンサー:デュアル(AIは1つのセンサーのみ動作)
ベースライン: 40.70 mm
レンズFOV 43.4°水平(各ビデオ)
アマゾンAWS
Amazon Kinesis Video Streams (KVS)
Amazon Kinesis Data Streams (KDS)
操作の臨時雇用者: 0 ℃ +60
貯蔵の臨時雇用者: - 20 ℃ ~ +70
重量:〜242グラム
サイズ: 80.70 (L) x 38.00 (W) x 93.33 (D) mm
品番 LI-M10V-AI
IoT
スマートデバイス
スマートリテール