イーグル・シリーズ・カメラ

Leopard Imaging社のRGB-IRアクティブステレオイーグルカメラ

Leopard Imaging is proud to introduce the world’s first RGB-IR active stereo camera, the Eagle — available in multiple configurations, including high-speed GMSL2 models and Holoscan-enabled versions designed for seamless integration with advanced NVIDIA platforms such as Jetson Thor and Orin. Featuring the latest technology for true day-and-night vision, the Eagle sets a new benchmark in depth-sensing performance. Each system incorporates dual automotive-grade 5.1-megapixel global shutter RGB-IR sensors, integrated with an IR illuminator, and a light dot projector. Delivering RAW RGB-IR output, the Eagle ensures exceptional image quality and reliable depth data across a wide range of environments.

アプリケーション

ロボットビジョン

自律走行

ドライバー・モニタリング・システム

乗員モニターシステム

スマート農業

Eagleシリーズの高度な機能は、幅広いアプリケーションに理想的なソリューションです。ロボットビジョンでは、カメラの正確な深度センシングと暗視機能により、製造現場から遠隔地の検査現場まで、多様な環境においてロボットのナビゲーションと効率的な動作が可能になります。自律走行では、Eagleの正確な深度マップと低照度下での視認性向上により、より安全で信頼性の高いナビゲーションが可能になります。ドライバーと乗員のモニタリング・システムでは、さまざまな照明条件下で詳細な画像をキャプチャできるカメラの能力が恩恵をもたらし、ドライバーの注意力や乗員の動きを正確に追跡することで安全性と快適性を高めます。スマート農業では、Eagleの高解像度深度センシングにより、農作物や家畜の正確なモニタリングが容易になり、資源利用の最適化と収穫量管理が向上します。

Sensor: 5.1MP Global Shutter RGB-IR Sensor
QTY of Sensor: 2
Optical Format: 1/2.5″
Resolution: 2560 (H) x 1984 (V)
Recommended Working Distance: 0.5 ~ 8.0 m
Output Format: RAW RGB-IR, 12-bit / 10-bit / 8-bit
Baseline: 80-150 mm
Color / Mono: RGB-IR
Shutter: Global Shutter
Power Supply Range: 9 ~ 19 VDC / PoE
IP Rating: IP6X
IR Illuminator: Included (QTY: 1)
IR Dot Projector: Included (QTY: 1)
IMU: Included
Power Consumption: Approx 0.25W (IR dot projectors and IR illuminators all OFF) Approx 1.548W (IR dot projectors and IR illuminators all ON)
Operating Temp: -20 C ~ +50 C
Storage Temp: -40 C ~ +70 C
Weight: ~ 431 g

質問は?