1992年に設立されたAAEONは、AIハードウェア、インダストリー4.0、IoTのイノベーションに焦点を当てた産業用および組込みコンピューティングソリューションの主要企業です。業界標準を推進しながら、カスタマイズされたサービスに特化しています。
AAEONは、世界中の一流OEM/ODMおよびシステムインテグレーター向けに、ハードウェアおよびインテリジェント自動化サービスを開発するリーディングカンパニーです。AAEONはまた、最初の製品構想や製品開発から大量生産、アフターサービスプログラムまで、カスタマイズされたエンドツーエンドのサービスを提供しており、業界の管理と開発プロセスの継続的な進歩に努めています。
AAEONで使用されているLeopardイメージングカメラ
BOXER-8645AI
NVIDIA® Jetson AGX Orin™モジュールを搭載したAAEONの最新AIシステムであるBOXER-8645AIは、組み込み技術の先駆者です。FAKRAコネクタ経由のx8 GMSL2インターフェイスにより、BOXER-8645AIは長距離の高速ビデオ伝送を容易にします。サポートされるカメラにはLI-IMX490-GMSL2シリーズが含まれます。をサポートし、卓越した画像取得品質とAI拡張機能を保証します。
BOXER-8645AIの詳細はこちら