注目のスタティック・デモ
LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30
LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30は、最先端技術と使いやすさが融合したプロフェッショナル3D深度カメラです。オン・セミコンダクターの2.3MP CMOSデジタル・イメージ・センサAR0234CSを搭載した当社のHAWKは、比類のない深度センシング能力を提供し、チームや愛好家がADAS、自律走行、ロボット工学、没入型エンターテインメントの最先端で作業している間、簡単に操作することができます。
LI-AR0234CS-ST5-GM2C-120H
LI-AR0234CS-ST55-GM2C-120Hは、最先端技術と使いやすさが融合したプロフェッショナル3Dデプスカメラです。オン・セミコンダクターの2.3MP CMOSデジタル・イメージ・センサAR0234CSを搭載した当社のカメラは、比類のない深度センシング機能を提供し、ADAS、自律走行、ロボット工学、没入型エンターテインメントの最先端でチームや愛好家が作業している間、簡単に使用することができます。
LIAR0820-GMSL2-110H
AR0820カメラモジュールは、最大解像度3840×2160ピクセルの8.3MP CMOS RCCBセンサーと1/2″光学フォーマットを搭載しています。12ビットRAWデータ出力を実現し、12V電源をサポートしています。GMSL2シリアライザーとFAKRA Zタイプコネクターを装備し、堅牢な接続性を保証します。耐久性に優れた設計で、IP67の防水性能を備え、-40℃から+85℃の極端な温度範囲で動作します。コンパクトなモジュールのサイズは30 x 30 x 29.2 mm、重量は45 gで、過酷な環境に最適です。
LI-LEO-OX08B40-OAX40-GM2A-060H-M12
LI-LEO-OX08B40-OAX40-GM2A-xxxHは、オムニビジョンCMOS高精細ハイダイナミックレンジセンサーOX08B40、車載用ISP OAX4000、マキシムGMSL2シリアライザーMAX9295を搭載しています。このカメラは3840 x 2160の画像データを出力します。
LI-OV2311-VCSEL-GMSL2-055H
LI-OV2311-VCSEL-GMSL2-055Hは、オムニビジョンの2MP CMOSイメージセンサOV2311、マキシムシリアライザMAX96717F、VCSELを搭載しています。このカメラは1600 x 1300のRAW画像データを出力します。
LI-IMX274-MIPI
LI-IMX274-MIPI-M12は、ソニー製対角7.20mm(1/2.5型)CMOSイメージセンサIMX274を搭載したMIPI CSI-2カメラで、低消費電力、高感度、ノンスミア、低暗電流を実現しています。このカメラは10ビット/12ビットのRAWデータを出力します。
LI-OV5640-MIP-IF
LI-OV5640-MIPI-AFカメラモジュールは、36.25 x 8.50 x 5.50 mmのコンパクト設計で、2592 x 1944ピクセルのQSXGA解像度を持つOV5640センサーを搭載しています。1080P(30fps)、720P(60fps)、VGA(90fps)など、複数の出力フォーマットに対応しています。このモジュールには、視野角65°±3°、フォーカス範囲10cm~無限遠の1/4″レンズが搭載されています。ローリングシャッター、8ビット/10ビットRGB RAW出力、-30℃~70℃の温度範囲で動作する。モジュールの電源要件は、コア用に1.5V、アナログ電源用に標準2.8V、I/O用に1.8V/2.8V。
LI-IMX563-MIPI-AF
LI-IMX563-MIPI-AFは、ソニー製対角7.05mm(1/2.55型)12MP CMOSイメージセンサーIMX563を搭載しており、高速撮像、高感度、低ノイズを実現しています。