サラウンドビューカメラ

LI-OX03F10-OAX46-GM2E

LI-VENUS-IMX623-FP3-R1

LI-VENUS-ISX031-GM2B

LI-VENUS-OX03F10-OAX40-GM2A

LI-VENUS-IMX623-GM2B

LI-VENUS-OX03D4C-GM2A

LI-VENUS-OX03F10-9295

LI-VENUS-OX03F10-96717
LI-VENUS-IMX623-GMSL2
LI-VENUS-ISX031-GMSL2
LI-VENUS-ISX021-GMSL2
LI-OX03A10-GMSL2
LI-OX03C10-GMSL2
リチウム-X3A-495-GMSL2
LIAR0220-GMSL2
LI-AR0231-AP0200-GMSL2
LI-AR0231-GMSL2
LI-AR0231-GMSL2-CFM
LIAR0233-GMSL2
LI-AR0233-GW5400-GMSL2
LI-IMX390-GMSL2
LI-IMX390-GW5400-GMSL2
LI-AR0231-AP0202-TI913
LI-AR0231-FPDLINKIII
LI-AR0233-GW5400-FPDLINKIII
LI-IMX390-FPDRINKIII
LI-IMX390-GW5400-FPDLINKIII
LI-OV2775-495-FPDLINKIII
LI-OV2775-FPDLINKIII
LI-OV10640-GMSL2
LI-OV10650-495-GMSL2
LI-OV10650-GMSL2
LI-ISX019-GMSL2
LI-ISX019-TI933
LI-OV10650-495-FPDLINKIII
質問は?
包括的な自動車サラウンドビジョンのための高度なイメージングソリューション。
主な特徴
- 高性能センサーソニーIMX623、ISX031、ISX021、オムニビジョンOX03F10、OX03D4C、OV2775、OV10640、OV10650、オン・セミAR0220、AR0231、AR0233
- 360°シームレスにカバーする超広角レンズ
- 最大8MPの解像度で鮮明で詳細な画像を実現
- 車載グレードのインターフェースGMSL2、FPD-Link III、TI913/933
- 統合ISP:アンバレラ CV22、CV25、ザイリンクス Zynq
- 高度なHDRとLFM(LEDフリッカー軽減)機能
- コンパクトで耐候性に優れ、柔軟な取り付けが可能
アプリケーション
- 駐車支援用360°サラウンドビューカメラシステム
- 3Dサラウンドビューによる高度なドライバー認識
- ブラインドスポット検出と警告
- クロス・トラフィック・アラート・システム
- 自動駐車システム
- 正確な操縦のための鳥瞰図
- トレーラーアシストとヒッチエイド
当社のサラウンドビューカメラは、自動車画像技術の最高峰であり、車両の周囲360度の包括的な視界を可能にします。これらのカメラは、高度なサラウンドビジョンシステムの基盤を形成し、ドライバーに比類のない視界を提供します。
ソニーとOmniVisionのセンサを搭載したVENUSシリーズは、厳しい照明条件に不可欠な卓越した低照度性能とHDR機能を提供します。オン・セミコンダクターのARシリーズは、高解像度と感度のバランスを提供し、細部と適応性の両方が要求される車載アプリケーションに最適です。
当社のカメラモジュールは、様々な360サラウンドビューカメラシステムアーキテクチャをサポートしています。基本的な4カメラセットアップから3Dサラウンド再構築のための高度なマルチカメラアレイまで、当社の製品はシームレスな運用に必要な画像品質とデータスループットを提供します。
GMSL2およびFPD-Link IIIインターフェースは、360°サラウンドビューカメラシステムのリアルタイムビデオ処理に不可欠な、堅牢で高速なデータ伝送を保証します。アンバレラのCV22/CV25やザイリンクスのZynqなど、ISPを内蔵したモデルは、オンボード処理機能が強化され、システム統合を簡素化し、全体的なパフォーマンスを向上させます。
小型車から大型商用トラックまで、当社のサラウンドビューカメラは、どのような運転シーンでも安全性と操縦性を高めるために必要な鮮明さ、信頼性、汎用性を提供します。
最先端のサラウンドビューカメラソリューションで、車両の状況認識を向上させましょう。