MIPIカメラモジュール

業界で最も汎用性と柔軟性に優れたMIPIカメラ
業界標準アプリケーション

クラス最高のサイズ性能比を提供

Leopard ImagingのMIPI CSI-2カメラは、優れたサイズ対性能比を持っています。当社のMIPIカメラは、お客様の特定のアプリケーションに最適になるように、様々なセンサーとボードの互換性構成でご利用いただけます。これらのカメラモジュールは、業界標準の画像処理アプリケーション用の多くのプラットフォームに簡単に組み込むことができます。

業界をリードするセンサーメーカーと提携

Leopard Imagingは、SONY、Omnivisionなどのセンサーパートナーと直接協力し、最高品質のMIPIカメラモジュールを提供しています。これらのセンサーメーカーはカメラ業界のベテランであり、彼らの専門知識は私たちのカメラに取り入れられています。
ソニーはMIPIセンサーのトップメーカーであり、高品質の画像性能と高度な機能で知られています。人気のあるソニーのMIPIカメラやセンサーには、多くのハイエンドスマートフォンで使用されているIMX586やIMX686などがあります。
オムニビジョンもMIPIセンサーの有名メーカーである。同社は、4Kビデオをサポートする1600万画素イメージセンサーであるOV16880を含む、幅広いMIPIカメラおよびセンサーを提供している。

コンパクトで高性能なイメージング・システムに最適です。

当社のMIPIカメラは、高解像度、低消費電力、高速シャッター、さまざまなカメラモードや画像処理機能のサポートが特徴です。これらの特徴により、コンパクトで高性能な画像処理システムを必要とするモバイル機器やその他のアプリケーションでの使用に適しています。
Leopard ImagingのMIPIカメラモジュールは、科学、産業、小売、農業、医療環境におけるあらゆる組み込みビジョンアプリケーションに最適です。

NVIDIA Jetsonプラットフォームに対応

Nvidia Jetsonボードと当社の先進的なMIPIカメラの組み合わせは、高性能なイメージング機能を必要とするAIやロボットアプリケーションに強力なプラットフォームを提供します。JetsonボードとLeopard ImagingのMIPIカメラの互換性、ソフトウェアツールとライブラリの利用可能性により、MIPIカメラをAIやロボットシステムに簡単に統合することができます。

質問は?

お問い合わせ

モバイル・インダストリー・プロセッサー・インターフェース(MIPI)アライアンスは、その一連のインターフェース仕様により、モバイルおよびモバイルに影響を受ける産業の世界に革命をもたらしました。MIPIインターフェースは、スマートフォンから車載システムまで、さまざまな機器のカメラ、ディスプレイ、その他のコンポーネントを接続するためのデファクトスタンダードとなっています。

MIPIカメラ・シリアル・インターフェース(CSI-2)

MIPIの画像ソリューションの中核をなすのが、カメラ・シリアル・インターフェース(CSI-2)です。この仕様は、カメラセンサーをアプリケーションプロセッサに接続するための高性能プロトコルを定義しています。CSI-2は、様々な業界における画像処理アプリケーションの需要の高まりに対応するために進化してきました。

MIPI CSI-2の主な特長

  1. 高帯域幅:CSI-2は1レーンあたり最大6Gbpsのデータレートをサポートし、最新バージョンではさらに高速化されている。
  2. 拡張性:インターフェースは1~4データレーンで構成でき、アプリケーションの要件に応じた柔軟な実装が可能です。
  3. 低消費電力:CSI-2には、モバイル機器のバッテリー寿命を延ばすための省電力機能が組み込まれています。
  4. 信頼性:プロトコルには、データの完全性を保証するためのエラー検出・訂正メカニズムが含まれている。
  5. 汎用性:CSI-2は、基本的なVGAから8Kビデオまで、幅広い画像フォーマットと解像度をサポートしています。

MIPIカメライメージング技術の進歩

MIPIカメラはCSI-2インターフェイスを活用し、様々なアプリケーションに高品質の画像ソリューションを提供します。これらのカメラは、高性能、低消費電力、コンパクトなフォームファクタの組み合わせを提供し、最新のデバイスの厳しい要件を満たすように設計されています。

MIPIカメラの利点

  1. シームレスな統合。MIPIカメラは、CSI-2インターフェースをサポートするプロセッサやISPとシームレスに動作するように設計されており、システム設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。
  2. 優れた画質。高解像度と高度な画像処理機能をサポートするMIPIカメラは、静止画撮影と動画撮影の両方で卓越した画質を実現します。
  3. 電磁干渉(EMI)の低減。CSI-2インターフェースの低電圧差動信号により、EMIを最小限に抑えることができます。
  4. 柔軟性。MIPIカメラには様々なフォームファクターと仕様があり、設計者は特定のアプリケーションに最適なソリューションを選択することができます。

MIPIカメラのアプリケーション

MIPIカメラは汎用性が高いため、多くの産業やアプリケーションで採用されている:

  1. モバイル機器:スマートフォン、タブレット、ウェアラブル端末は、プライマリカメラと前面カメラにMIPIカメラを使用しています。
  2. 自動車先進運転支援システム(ADAS)や車載インフォテインメント・システムは、車線逸脱警告、駐車支援、ドライバー・モニタリングなどの機能でMIPIカメラに依存している。
  3. 産業用マシンビジョンシステムや品質管理プロセスでは、MIPIカメラの高速・高解像度機能が役立ちます。
  4. セキュリティと監視MIPIカメラは、最新のセキュリティシステムにクリアで詳細な画像を提供します。
  5. メディカルイメージング内視鏡、顕微鏡、その他の医療用画像機器は、小型で高画質なMIPIカメラを活用しています。
  6. 拡張現実と仮想現実:AR/VRヘッドセットは、環境マッピングとジェスチャー認識にMIPIカメラを使用します。

MIPIカメラモジュール:イメージング・システムのビルディング・ブロック

MIPIカメラ・モジュールは、イメージ・センサと、レンズ、IRフィルタ、時には画像信号プロセッサ(ISP)などの必要なサポート・コンポーネントを組み合わせたものです。これらの統合モジュールにはいくつかの利点があります:

  1. 統合の簡素化:完全なイメージングソリューションを提供することで、モジュールはシステム設計と組み立ての複雑さを軽減します。
  2. 最適化されたパフォーマンス:モジュール内のコンポーネントは、最適な画質と性能を確保するために慎重に調整されています。
  3. スペース効率:コンパクトな一体型設計により、デバイス全体のフットプリントを小さくすることができます。
  4. 費用対効果:コンポーネントをバンドルすることで、大量生産シナリオでのコスト削減につながります。

適切なMIPIカメラまたはモジュールの選択

アプリケーション用にMIPIカメラまたはモジュールを選択する場合は、以下の要因を考慮してください:

  1. 解像度とフレームレート:特定のユースケースに必要な画質と速度を決定します。
  2. センサータイプローリングシャッターセンサーとグローバルシャッターセンサーから用途に応じてお選びいただけます。
  3. 分光感度:カラー、モノクロ、または特殊なセンサー(NIR強化型など)のいずれが必要かを検討する。
  4. フォームファクター:カメラまたはモジュールが、お使いのデバイスの物理的制約に適合することを確認します。
  5. 消費電力:特にバッテリー駆動の機器については、電力要件を評価する。
  6. 追加機能:オンボードISP、マルチカメラ同期、特殊画像モードなどの付加価値機能を探す。

MIPIイメージングの未来

イメージング技術の進歩に伴い、MIPI仕様は新たな課題に対応するために進化しています。MIPI画像処理における新たなトレンドには、以下のようなものがあります:

  1. より高いデータレート:CSI-2の将来のバージョンは、8Kビデオやそれ以上に対応するために、さらに高い帯域幅をサポートすることが期待されている。
  2. セキュリティの強化:機密性の高いアプリケーションのために、データ保護とセキュアな画像伝送にさらに注力。
  3. 電力効率の改善:モバイル機器やIoT機器のバッテリー寿命を延ばすための省電力機能の開発を継続する。
  4. AIとの統合:リアルタイム画像解析と処理のために、画像処理システムとデバイス上のAIプロセッサとの緊密な結合。

MIPIカメラとモジュールは、性能、効率、汎用性の強力な組み合わせを提供し、イメージング技術の最先端を象徴しています。高品質の画像ソリューションに対する需要が産業界全体で拡大し続ける中、MIPIベースのシステムは、視覚技術の未来を形作る上でますます重要な役割を果たすでしょう。

次世代スマートフォンの開発、自動車の安全システムの進歩、マシンビジョンの限界への挑戦など、MIPIカメラとモジュールは画像処理におけるイノベーションの基盤を提供します。MIPIインターフェイスのパワーを活用することで、設計者やエンジニアは、今日の技術状況の要求を満たしながら、明日の飛躍的進歩への道を開く、洗練された画像ソリューションを作成することができます。