オートモーティブSerDesアライアンス(ASA)
Automotive SerDes Alliance (ASA)は、主要な自動車技術プロバイダーで構成される非営利の業界コンソーシアムです。その主な目的は、自動車分野における非対称シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)技術の標準化です。ASAは、SerDes技術への統一的なアプローチを推進することで、車載エレクトロニクスおよび通信システム全体の相互運用性、信頼性、効率の向上を目指しています。この標準化は、先進運転支援システム(ADAS)、自律走行、その他の次世代自動車イノベーションの開発と実装を推進する上で極めて重要です。
レオパード・イメージングは、車載接続性を強化するために戦略的パートナーシップを結んでいます。先進的なチップセットを統合し、車載ネットワーキングの広範な専門知識を活用することで、Leopard Imagingは、現代の自動車技術の厳しい要求を満たす高性能なイメージングとセンサーシステムを提供します。これらのコラボレーションにより、カメラやセンサーからの重要なデータの迅速かつ信頼性の高い伝送が可能になり、より高いデータ帯域幅の必要性など、業界の主要な課題に対処することができます。私たちは共に技術革新を推進し、堅牢で応答性の高い自律走行システムの開発を促進します。
詳しくは下記のパートナーをご覧ください。