| ソニー製対角6.52mm(1/2.8型)5MP CMOSイメージセンサー IMX335 | |
| カラーセンサー | |
| インターフェース | MIPI出力 |
| アクティブピクセル: | 2608(高さ)×1960(幅) |
| ピクセルサイズ: | 2.0 x 2.0 μm |
| 焦点距離: | 3.7 mm |
| FOV (D / H / V): | 87° / 73.5° / 58.5° |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。
| AGXザビエル | ザビエルNX | ナノ | TX2 | TX1 | USB3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | 該当なし | 該当なし | ✔ | ✔ | ✔ |
JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック
| Nvidia JETSONカメラキット: | ここをクリック |