| オムニビジョン 1/2.8インチ HDRイメージセンサー OS02C10 | PureCel®Plus-SテクノロジーとNyxel™テクノロジーを採用 |
| カラーセンサー | |
| ローリングシャッター | |
| M12レンズ対応 | |
| MIPI CSI-2インターフェース | |
| 近赤外域でのQE向上 | |
| 高ダイナミックレンジ | |
| 高感度 | |
| アクティブピクセル: | 1920 (H) x 1080 (V) |
| ピクセルサイズ: | 2.9 x 2.9 μm |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
| Nvidia JETSONカメラキット: | もうすぐだ... |
このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。
| AGXザビエル | ザビエルNX | ナノ | TX2 | TX1 | USB3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ✔ |
JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック