LI-OX05C1S-MIPI-143H
OX05C1S 5MPグローバルシャッター RGB-IRカメラモジュール
$399.00
バックオーダー可能
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
OX05C1S 5MPグローバルシャッター RGB-IRカメラモジュール
$399.00
バックオーダー可能
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
| オムニビジョン 1/2.525″CMOS5MPイメージセンサー OX05C1S | |
| グローバルシャッター | |
| 4レーンMIPI CSI-2インターフェース | |
| アクティブピクセル: | 2592(高さ)×1944(幅) |
| ピクセルサイズ: | 2.2 x 2.2 μm |
| 焦点距離: | 2.42 ± 5% mm |
| FOV H: | 143˚ |
| 体重だ: | ~ 9 g |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
自律走行
ドライバーモニタリングシステム
乗員モニタリングシステム
インキャビンモニタリングシステム
| Nvidia JETSONカメラキット: | もうすぐだ... |
このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。
| AGXザビエル | ザビエルNX | ナノ | TX2 | TX1 | USB3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ✔ |
JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック