| カラーセンサー | |
| オン・セミコンダクターCMOSイメージ・センサAR0144 | |
| MIPI出力 | |
| サポートCSレンズ | |
| アクティブピクセル: | 1280 (H) x 800 (V) |
| ピクセルサイズ: | 3.0 x 3.0 μm |
| マウントだ: | CS |
| 焦点距離: | 5.0 mm |
| FOV (D / H / V): | 56.5° / 50° / 28.5° |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。
| AGXザビエル | ザビエルNX | ナノ | TX2 | TX1 | USB3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | 該当なし | 該当なし | ✔ | ✔ | 該当なし |
JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック
| Nvidia JETSONカメラキット: | ここをクリック |