| ON Semiconductor stacked 1/1.8−inch BSI CMOS digital image sensor AR0822 | |
| USB 3.0 Micro-B interface | |
| 解決: | 3840(縦)×2160(横)(有効画素数) |
| フレームレート |
未定 |
| 出力フォーマット: |
YUV422 |
| 光学フォーマット: | 1/1.8“ (8.81 mm diagonal) |
| ピクセルサイズ: | 2.0 x 2.0 µm, BSI |
| パワーだ: | USB3.0ポートからのDC5V電源 |
| ISPだ: |
含まれる |
| USB30 Controller: |
含まれる |
| パート | LI-USB30-AR0822-YUV-099H |
IoT
Security
Robots