リ・ホーク・ホロスキャン

センサーブリッジハードウェアセットアップイラストはこちら、 ここをクリック

$806.00

画像 製品 数量

LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30

116 在庫あり

1

LI-JXAV-MIPI-ADPT-4CAM-FP V1.0(ボードのみ)

51在庫あり(お取り寄せ可能)

1

FAW-1233-03

在庫300本

2

LI-MAX9296-IPX-デーザー

在庫104個

1

LI-FCB-1T1-SS-3M-WP-S0

563 in stock

1

LI-PS12-01

184 in stock (can be backordered)

1

在庫104個

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

カメラキットに基づくNvidia Holoscanプラットフォーム
オン・セミコンダクター製2.3MP CMOSイメージ・センサAR0234CS、グローバル・シャッター
シリアル・インターフェースをMIPIインターフェースに変換するデ・シリアライザーを含む
Nvidia Holoscanプラットフォームは含まれていません。

アクティブピクセル: 1920(縦)×1200(横)
光学フォーマット: 1/2.6″
ピクセルサイズ: 3.0 x 3.0 μm
ベースライン: 150 mm
シリアライザー: マキシム GMSL2
ファクラケーブルの長さ: 3メートル
  複数の長さのファクラケーブルに対応
部品番号 リ・ホーク・ホロスキャン

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

IoT
ロボット

1.LI-LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30-1JX×1
2.FAW-1233-03ケーブル×2
3.3 メートル FAKRA ケーブル x 1
4.LI-JXAV-MIPI-ADPT-4CAM-FP×1本
5.LL-GMSL2-IPX-DESER×1本
6.12VDC電源アダプター x 1

ドライバーサポートここをクリック ドライバをダウンロードする必要がある場合は、次の連絡先までご連絡ください:support@leopardimaging.com

と共に推奨される。

  • LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30

    LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30

    $399.00