NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ SOM用キャリアボード
LI-JXAV-MIPI-ADPT-4CAM、LI-JXAV-MIPI-ADPT-4CAM-FP、LI-JXAV-MIPI-ADPT-6CAM-FPを含むLeopard Imagingアダプタボードと互換性があります。
1 x プッシュボタン式電源スイッチ
1 x カメラアダプターボード接続インターフェース
2 x USB3.0 Type-A インターフェース(スタック式)
1 x USB3.0 Type-C インターフェース
4 x RJ45ギガビット・イーサネット・インターフェイス(各2基スタック式)
1 x マイクロHDMIインターフェース
1 x USB 2.0 Micro-B インターフェース (UART to USB20)
1 x マイクロSDカード・インターフェース
1 x CAN インターフェース
1 x PCIEカード・インターフェース
1 x ファンコネクタ(4ピン)
2 x M.2 PCIeインターフェース(1つはWIFI & Bluetooth用、もう1つはSSD用
体重だ: | ~ 180 g |
部品番号 | LI-JAGX-CB |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。