LI-IMX728-QSB3114-030H

IMX728 MV-QSB3114 030H Fakra Camera

$579.00

画像 製品 数量

LI-IMX728-QSB3114-030H (CAMERA ONLY)

バックオーダー可能

1

LI-FCB-1T1-SS-3M-WP-S0

614 在庫あり

1

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

Categories: Marvell
Tags: ,

Sony Diagonal 9.30 mm 8.39MP CMOS RGGB Sensor IMX728
Marvell MV-QSB3114 Serializer

レンズ FOV H 30˚
解決: 3857(縦)×2177(横)(アクティブピクセル)
フレームレート 40 fps @ 3856 x 2176
光学フォーマット: 1/1.72″
ピクセルサイズ: 2.1 x 2.1 μm
コネクター:
ファクラZタイプ
電源範囲: 9 ~ 19 VDC
部品番号 LI-IMX728-QSB3114-030H

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

オートモーティブ
- 高解像度フロントビュー
- マシンビジョン
- 自律走行
- 運転支援
- デジタルビデオ録画

デフォルトバージョン:
デフォルトのレンズは接着されていません。そのため、防水機能は無効になります。
防水バージョン:
防水機能をご希望の場合は、ご注文前にsales@leopardimaging.comまでご連絡ください。また、お会計の際に備考欄でご指定いただくことも可能です。

と共に推奨される。

  • LI-IMX728-QSB3114-120H

    LI-IMX728-QSB3114-120H

    $579.00
  • LI-IMX728-QSB3114-070H

    LI-IMX728-QSB3114-070H

    $579.00
  • LI-FCB-1T1-SS-3M-WP-S0

    LI-FCB-1T1-SS-3M-WP-S0

    $35.00