LI-OV2312-FPDLINKIII-110H

OV2312 RGB-IR グローバルシャッター FPDLINKIII カメラ

$489.00

画像 製品 数量

LI-OV2312-FPDLINKIII-110H(カメラのみ)

13 在庫あり

1

LI-FCB-1T1-SS-3M-WP-S0

217 在庫あり

1

13 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オムニビジョン CMOS 2M RGB-IR イメージセンサ OV2312
グローバルシャッター対応
10ビットRAWデータ出力
9〜19 VDC電源対応
TI953シリアライザー
IP等級 IPX9K
解決: 1600 (H) x 1300 (V)
光学フォーマット: 1/2.9″
ピクセルサイズ: 3.0 x 3.0 μm
カメラ部品番号: LI-OV2312-FPDLINKIII-110H
USB3.0キット Part#: LI-USB30-OV2312-FPDLINKIII-110H

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

車内モニタリング
ドライバー・モニタリング・システム(DMS)
ビデオ会議

デフォルトバージョン:
カメラのレンズはデフォルトで接着されていません。そのため、防水機能は無効になります。
防水バージョン:
防水機能をご希望の場合は、ご注文前にsales@leopardimaging.comまでご連絡ください。また、お会計の際に備考欄でご指定いただくことも可能です。

C#のソースコード
キャプチャと表示
レジスタアクセス関数