オートメーション・イメージング・ソリューション
インテリジェントな意思決定に必要なビジョンを機械に与える
NVIDIA Jetsonプラットフォームを使用した堅牢なソリューション
Leopard Imagingのカメラモジュールとハードウェアは、NVIDIA Jetsonプラットフォームに対応し、NVIDIA Orinに上場しています。これにより、オートメーションプロセスや産業において、LI-XAVIER-BOX-GMSL2のような当社の先進的なカメラハードウェアを使用することができます。また、総合的な設計・製造のためのハードウェア・ソフトウェア開発サービスも提供しています。
オートメーションにおける最高のパフォーマンスを実現するSer/Desカメラシステム
レパード・イメージングは、高速ビデオ、双方向制御データ、電源を1本の同軸ケーブルで伝送するSerDes(シリアライザー/デシリアライザー)カメラを採用している。最も優れている点は、より長い距離で使用できることです。当社は、NVIDIA® Jetson AGX Xavier™開発者キットのような組み込みプラットフォームと互換性があり、自動化に使用できるIP67認定カメラを提供しています。
次世代インテリジェント・マシンの構築
当社のソリューションは、産業用途に適した小さな設置面積で、最大8台のギガビット・マルチメディア・シリアルリンク(GMSL2)カメラ入力をサポートします。このシステムは、オートメーション、配送・物流ロボット、工場システム、巨大な産業用無人航空機(UAV)などのユースケース向けに、最大32テラ演算/秒(TOPS)のピーク演算と750Gbpsの高速入出力(I/O)のワークステーション性能を提供します。
あらゆるオートメーションニーズに対応するエンベデッドビジョンシステム
組込みビジョンシステムの必要性は、多くの機械やシステムが効果的に機能するために、その環境を知覚し理解する能力を必要とするという事実から生じる。例えば、ロボットが自動的にナビゲートし、障害物を回避するためには、周囲の環境を認識する必要があります。
私たちは、機械が人間の介入なしに正確なタスクを実行するという、真の意味での自動化を理解しています。私たちは、ADASや自動運転システム、ロボット工学、IoT、マシンビジョン、セキュリティ、監視など、あらゆるユースケースに組み込みビジョンシステムを提供しています。
オートメーションカメラ・ソリューション
レオパード・イメージングは、現代の産業および商業オートメーションプロセスの多様なニーズを満たすように設計された最先端のオートメーションカメラを提供しています。
主な特徴
- さまざまな産業環境に対応する高性能センサー
- 高度な深度センシングとサーマルイメージング機能
- 複数のインターフェースオプションUSB 2.0/3.0/3.2、GMSL2
- AI搭載ソリューションのためのNVIDIA Jetsonプラットフォームとの統合
- 長距離高速データ伝送用SerDesテクノロジー
- 過酷な産業環境に対応するIP67認定オプション
アプリケーション
- 製造工程のモニタリングと品質管理
- 自動検査と欠陥検出
- ロボットガイダンスとビンピッキング
- 倉庫在庫管理
- 交通モニタリングとスマートシティ・ソリューション
- 農業オートメーションと作物分析
当社のオートメーションカメラソリューションは、さまざまな産業用アプリケーションに信頼性の高い高品質の画像を提供するように設計されています。汎用性の高いUSB 3.2カメラから特殊な赤外線イメージングシステムまで、当社のラインアップの各製品は、自動化プロセスにおけるインテリジェントな意思決定のための正確なビジュアルデータを提供するように設計されています。
当社のLI-XAVIER-BOX-GMSL2システムに見られるように、当社のカメラとNVIDIA Jetsonプラットフォームの統合は、強力なオンデバイスAI処理を可能にします。この組み合わせにより、高度な産業オートメーション・アプリケーションに不可欠な、リアルタイムの分析と意思決定が可能な自動化カメラシステムが実現します。当社のSerDesカメラ技術は、品質や速度に妥協することなく長距離データ伝送を可能にすることで、この機能をさらに強化しています。
レオパード・イメージングの自動画像処理システムの革新へのコミットメントは、ハードウェアだけにとどまりません。当社は包括的なソフトウェア開発サービスを提供しており、当社のカメラソリューションを既存のオートメーションワークフローにシームレスに統合したり、まったく新しいインテリジェントシステムを構築するために使用できるようにしています。既存の生産ラインをアップグレードする場合でも、次世代の自律型ロボットを開発する場合でも、当社のカメラはオートメーションプロジェクトを推進するために必要なビジュアルインテリジェンスを提供します。
オートメーションカメラのニーズにはレオパード・イメージングをお選びください。レパード・イメージングの先進的な画像ソリューションで、お客様の産業オートメーションプロジェクトをどのように強化できるか、今すぐ弊社チームにご相談ください。