ホロスキャン・センサーブリッジのデモ
Holoscanセンサーブリッジのデモのページへようこそ!
各カメラはNVIDIA Holoscan Sensor Bridge Platformと完全な互換性があります。以下のカメラをクリックして、製品の詳細な仕様とアプリケーションをご覧ください。NVIDIA Holoscanは、リアルタイムの意思決定のためにセンサーデータ処理を高速化するように設計された強力なエッジAIプラットフォームで、医療、産業、ロボット工学アプリケーションの高性能コンピューティングに最適です。
ホロスキャンについての詳細は、当社のランディングページをご覧ください: https://leopardimaging.com/sensor-bridge/
リ・ホーク・ホロスキャン
LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30-1JXは、最先端技術と使いやすさが融合したプロフェッショナル3Dデプスカメラです。オン・セミコンダクターの2.3MP CMOSデジタル・イメージ・センサAR0234CSを搭載した当社のHAWKは、比類のない深度センシング能力を提供し、ADAS、自律走行、ロボット工学、没入型エンターテインメントの最先端でチームや愛好家が作業している間、簡単に使用することができます。
データシートリ・ホーク・ホロスキャン
LI-VB1940-ST100-10GigE-120H
LI-VB1940-ST100-10GigE-120Hは、要求の厳しいビジョン・アプリケーションにおける精度とスピードのために設計された高性能イメージング・ソリューションです。デュアルSTマイクロエレクトロニクス製5.1MPグローバルシャッター・イメージセンサーVB1940を搭載したこのカメラは、堅牢な10GigEインターフェースにより、極めて鮮明な画像を実現し、超高速データスループットとリアルタイム応答性を保証します。
LI-ISX031-ST80-10GigE-118H
LI-ISX031-ST80-10GigE-118Hは、高帯域幅データ転送用に設計された高性能イメージングステレオカメラです。デュアル3.1MPソニー対角7.45mm CMOSイメージセンサISX031を搭載したこのカメラは、10GigEインターフェースを採用し、マシンビジョンに最適な超高速データスループットとリアルタイム応答性を実現します。
LI-ISX031-10GigE-118H
LI-ISX031-10GigE-118Hは、高帯域幅データ転送用に設計された高性能イメージング単眼カメラです。3.1MPソニー対角7.45mm CMOSイメージセンサーISX031を搭載したこのカメラは、10GigEインターフェースを採用し、超高速データスループットとリアルタイム応答性を保証します。
データシートLI-ISX031-10GigE-118H
LI-IMX715-MIPI-D-HOLOSCAN-080H
LI-IMX715-MIPI-D-HOLOSCAN-080Hは、ソニー製対角6.43mm(1/2.8型)CMOSイメージカラーセンサIMX715を2つ搭載し、低消費電力、高感度、スミアなし、低暗電流を実現した高性能800万画素ステレオカメラです。Nvidia holoscan patformと互換性があります。このカメラは10ビット/12ビットのRAWデータを出力する。
LI-IMX274-MIPI-D-HOLOSCAN-090H
LI-IMX274-MIPI-D-HOLOSCAN-090Hは、2つのソニーIMX274イメージセンサーとMIPIコネクターを搭載した高性能8メガピクセルステレオカメラです。Nvidia holoscanプラットフォームと互換性があり、3840 x 2160 (4K) @ 60 fpsのビデオ出力をサポートします。
よくあるご質問
対応プラットフォームは?
これらのカメラは、NVIDIA AGX Orin、IGX Orin、Thorと互換性があります。
このカメラはどのような用途に使われるのですか?
これらのカメラは、10GigEデータを出力できるため、高帯域幅のリアルタイム処理用に設計されています。そのため、ロボット工学、オートメーション、農業技術、医療などの用途に最適です。
ホロスキャンはなぜ特別なのか?
Holoscan Platformは、オープンソース、低遅延、高帯域幅で、データ処理をリアルタイムで行うことができるGPUダイレクトを利用している。また、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)機能を備えているため、展開と設置が簡素化されたソリューションとなっている。