カリフォルニア州フレモント - 2024年5月21日、 レパード・イメージング(レパード・イメージング社)は、2024年5月21日、ステレオカメラの発売を開始する。ステレオカメラ EAGLE 2 LI-VB1940-Gm2A-119Hを Embedded Vision Summit 2024 で発表します。この画期的なカメラは、特許出願中の機能を備えた世界初のRGB-IR高解像度ステレオカメラを導入することで、ビジョン技術の領域における重要なマイルストーンとなり、デイビジョンおよびナイトビジョン機能を再定義する態勢を整えています。
Eagle 2カメラは最先端の設計を誇り、車載グレードの510万画素グローバルシャッターRGB-IRイメージセンサーを2つ搭載しています。このデュアルセンサー構成により、自律走行車から産業オートメーション、ロボット工学、AI-IoTシステムまで、さまざまなアプリケーションに不可欠な比類のない奥行き知覚と空間精度が実現します。
このカメラは、広い温度範囲に対応するように設計された車載コンポーネントをベースに、幅広い温度範囲で機能します。IP6Xの堅牢性により、過酷な環境でも信頼性の高い性能を発揮し、用途の可能性をさらに広げます。
Eagle 2カメラの堅牢な設計と高性能仕様により、要求の厳しいさまざまなアプリケーションに理想的なソリューションを提供します。グローバルシャッターセンサーがモーションアーチファクトを排除し、ダイナミックな環境でも鮮明で正確な画像キャプチャを実現します。広角と狭角のIRイルミネーターとドットプロジェクターは、障害物検知や自律システムのナビゲーションなどのタスクに不可欠な奥行き知覚と精度を向上させます。
Eagle 2カメラの際立った特長の1つは、内蔵されたRGB-IRセンサー技術により、さまざまな照明条件下で優れた性能を発揮できることです。可視光線と赤外線画像をシームレスに融合させることで、このカメラは日中だけでなく、低照度や夜間のシナリオでも安定した視界を確保します。Eagle 2カメラは、交通量の多い市街地を移動する場合でも、暗闇に隠れて遠隔地を監視する場合でも、比類のない汎用性と信頼性を提供します。
さらに、広角と狭角の2つのIRドットパターンプロジェクターが奥行き知覚と物体検出をさらに強化し、Eagle 2カメラを精密な空間マッピングと3D再構成タスクのための強力なツールにしている。
2008年に設立されたレパード・イメージングは、経験豊富なエンジニアリングチーム、「Made in U.S.A.」とオフショアの両方における高品質の製造能力、自動車産業向けのIATF16949や航空宇宙産業向けのAS9100Dなどの品質管理認証により、先進的なイメージングソリューションで何千もの有名企業をサポートしてきました。
Leopard Imagingは、サンタクララ・コンベンションセンターのブース704で開催されるEmbedded Vision Summit 2024でデモを展示しています。ミーティングをご希望の方は、marketing@leopardimaging.com までご連絡ください。.
レオパード・イメージング社について
レパード・イメージングは、高解像度の組み込みカメラとAIベースのイメージング・ソリューションを提供するグローバル・リーダーであり、自動車、航空宇宙車両、ドローン、IoT、ロボット工学における画像処理を改善するコア技術に焦点を当てています。 NVIDIAエリートパートナーであり、AWSパートナーネットワークのメンバーでもあるLeopard Imagingは、最も定評のあるセンサー企業と緊密に連携し、グローバルな顧客向けに先進的なカメラソリューションを提供しています。OEM(Original Equipment Manufacturer)およびODM(Original Design Manufacturer)サービスにより、Leopard Imagingは最も確立された組織にカメラのカスタマイズを提供しています。