会社ニュース

リッジラン・ソフトウェアを搭載したレパード・イメージング社の2つの低コスト・ボードが、ビデオおよびビジョン・アプリケーションの低コスト開発を可能にする

25 Feb, 2010

カリフォルニア州フレモント2月25日 /PRNewswire/ - ビデオおよびビジョンベースのアプリケーションやソリューションの開発を促進するため、Leopard Imagingは本日、RidgeRunの無料ソフトウェア開発キット(SDK)を搭載したコミュニティベースの低価格開発ボードLeopard Boardファミリーの提供を発表した。このボード・ファミリーには、ホビイストや開発者が低消費電力パッケージで高精細(HD(720p))ビデオ対応のエンド・ソリューションを作成できるLeopard Board 355と、ビデオ・エンコーダおよびデコーダ機能を強化したLeopard Board 365が含まれます。

これらの低価格ボードは、コーデック、周辺機器、ビデオ入出力、ソフトウェア、サポートなど、開発者が革新的なビデオおよびビジョンベースのシステムを開発するために必要なすべてを備えています。さらに、これらのボードは非常に機能が豊富でありながら低価格であるため、開発者は「サイドルーム」プロジェクトが完全なプロダクション・ソリューションに発展するのを実感することができます。低価格ボードLeopard Boardファミリーの詳細については、www.leopardboard.org。

レパード・ボード・ファミリーは高度に統合されているため、84ドル(レパード・ボード355)という大幅な低価格を実現している。さらに、これらのボードは、様々なカメラとビデオ解像度を実現するLeopard ImagingのCMOSカメラボードの配列とプラグアンドプレイ機能を実現するためのイメージボード接続スロットだけでなく、HD解像度まで、多くの無料のコーデックを提供します。開発をさらに支援するため、RidgeRunはLeopard Board開発キットの両バージョンに無料のSDKを提供しています。これらのSDKは、統合されたコンフィギュレーションとビルド環境を提供するほか、GStreamerオーディオ・ビデオ・ストリーミング・ライブラリにより、オーディオとビデオの同期や、より簡単なコーデック交換などの機能を提供し、すぐに使える設計を可能にします。

レパード・ボード355の特徴と利点

  • テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド(TI)の最も低価格のDaVinci™ビデオ・プロセッサであるTMS320DM355をベースとし、高度な画像キャプチャとディスプレイの要件が求められるアプリケーションに対応
  • イーサネット、USB 2.0、JTAG、SDメモリーカードスロット、拡張コネクター、コンポジットTV出力を含む周辺機器と機能を高度に統合しています。さらに、最大解像度720p、毎秒30フレーム(fps)のMPEG-4エンコードまたはデコード、UART、マイク入力、スピーカー出力、LCD/DVIインターフェースをサポートします。
  • 最大5メガピクセルのHD(720p)ビデオキャプチャ用VGAカメラボード付属
  • ビデオと静止画のキャプチャと再生用に、MPEG-4とJPEGを含む最適化されたコーデックが無料で提供されるため、コーデックを追加開発する必要がありません。
  • イメージコネクタスロットにより、既製のCMOSカメラボードにプラグアンドプレイが可能で、さまざまな解像度や機能の要件を満たすことができます。
  • RidgeRunからのオープンソースで無料ダウンロード可能なSDKには、ソフトウェア統合の複雑さを最小化するマルチメディアオープンソースフレームワークであるGStreamerが含まれています。

レパード・ボード365の特徴と利点(レパード・ボード355に加えて):

  • TI製TMS320DM365 DaVinciビデオ・プロセッサーをベースに、オンチップ・イメージ・チューニング・ツールを搭載し、ビデオ・スタビライゼーション、顔検出、ノイズ・フィルタリング、オート・ホワイトバランス、オート・フォーカス、オート・エクスポージャー、エッジ強調、その他のビデオ品質強化により、イメージの向上とインテリジェントなビデオ処理を実現します。
  • H.264、VC1、MPEG-2、G.711、AAC、MP3、WMA、および圧縮率を向上させるオーディオ・エコーキャンセラ(AEC)の追加サポートを含む、フルHD対応の最適化されたコーデックが無料で提供されるため、開発者は製品の付加価値と差別化に時間を費やすことができます。
  • RidgeRunによるオープンソースの無償SDKがキットと一緒に出荷され、箱から取り出してすぐに使用できます。Leopard Board 355で利用可能なSDK機能に加えて、このバージョンのSDKにはDVIとHDのサポート、5メガピクセルのセンサーのサポートも含まれています。
  • レパード・ボード355からレパード・ボード365への容易なソフトウェア移行
  • リッジラン・ソフトウェアを搭載したレパード・イメージング社の2つの低損失ボードが、ビデオおよびビジョン・アプリケーションの低コスト開発を可能にします。

価格と在庫状況

Leopard Board 355 (LI-LB01)とLeopard Board 365 (LI-TB01)は、それぞれ84米ドルと129米ドルの低価格でLeopard Imaging社からArrow、Avnet、Farnellの代理店を通じて発売中です。RidgeRunの堅牢なSDKを利用するために、Leopard Board 355のユーザーはwww.leopardboard.org から無料でダウンロードできます。SDKはLeopard Board 365と一緒に無料で出荷され、www.leopardboard.orgからもダウンロードできる予定です。

レオパード・イメージングについて

Leopard Imaging Inc.はカリフォルニア州フリーモントに位置するハイテク企業で、主に高精細720p/1080p@30fps USBウェブカメラ、ビデオ会議システム、監視セキュリティカメラ、3D立体カメラ、モバイルカメラモジュールに注力しています。レオパード・イメージング社は、低コストで高性能なカメラ業界において、カメラ設計サービスやODMサービスを提供しています。また、LeopardBoard.orgオープンソースコミュニティの強力なサポーターでもあります。

RidgeRunについて

RidgeRunはLinuxソフトウェアとサービスのフルソリューション企業です。RidgeRunはTI ARMとARM plus DSPソリューションに特化しています。幅広いソフトウェア・オプションとオープンソース対応ソリューションを提供し、ソフトウェアとカスタム開発サービスに対する低コスト/ノー・ロイヤリティ・アプローチで、企業がソリューションを迅速に市場に投入できるよう支援します。

テキサス・インスツルメンツ・デベロッパー・ネットワークについて

Leopard Imaging は TI Developer Network のメンバーです。TI Developer Network は、TI のアナログおよびデジタル・テクノロジーをベースとした製品やサービスを提供する、定評ある企業で構成されるコミュニティです。このネットワークは、エンド機器ソリューション、組込みソフトウェア、エンジニアリング・サービス、開発ツールを幅広く提供し、お客様がイノベーションを加速して世界をより賢く、より健康で、より安全で、より環境に優しく、より楽しいものにできるよう支援します。www.ti.com/dspdevnetwork。

商標

DaVinciはテキサス・インスツルメンツの商標です。その他すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
出典 Leopard Imaging Inc.