トール
NVIDIA Jetson ThorシリーズにおけるLeopard Imagingのカメラソリューションの紹介
エヌビディア・ソーとは何ですか?
NVIDIA Jetson Thor™は、最大2070 FP4 TFLOPSのAIコンピュートと128 GBのメモリを提供する最新シリーズで、コンパクトなフォームファクタであらゆるジェネレーティブAIモデルを容易に実行できます。このシリーズは、前世代の7.5倍のAI演算能力を提供し、最も洗練されたロボット・システムを強力にサポートします。これには、リアルタイムのAIパフォーマンスとマルチセンサー処理を必要とするヒューマノイドロボット、高度医療システム、自律型マシンなどが含まれます。Jetson Thorは、トランスフォーマーエンジンを備えたNVIDIA BlackwellアーキテクチャGPU、マルチインスタンスGPUサポート、14コアArm® Neoverse®-V3AE CPU、4x 25 GbEネットワーキング次世代ビジョンアクセラレータ、および幅広い高速I/Oを特徴としています。クラウドからエッジまで同じNVIDIA AIソフトウェアを使用することで、業界を問わずあらゆる物理AIアプリケーションを作成するための理想的なプラットフォームを提供します。
アプリケーション
ヒューマノイド・ロボティクス
先進医療システム
自律型マシン
オートメーション