LI-USB30-AR0234-YUV-120H
Global Shutter AR0234 USB 3.0 YUV MIPI Camera
$459.00
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
Global Shutter AR0234 USB 3.0 YUV MIPI Camera
$459.00
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
| オン・セミコンダクター製2.3MP CMOSイメージ・センサAR0234CS | |
| USB 3.0インターフェース | |
| 解決: | 1920 (H) x 1200 (V) (based on ISP binary) |
| フレームレート |
30 fps @ 1920 x 1200 |
| 出力フォーマット: |
YUV422 |
| 光学フォーマット: | 1/2.6″ |
| ピクセルサイズ: | 3.0 x 3.0 μm |
| パワーだ: | 5 VDC (from USB3.0 port) |
| ISPだ: |
含まれる |
| USB30 Controller: |
含まれる |
| 消費電力: |
312 mA @ 5 VDC (30 fps @ 1920 x 1200) |
| パート | LI-USB30-AR0234-YUV-120H |
Bar Code Scanner
3D Scanning
Positional Tracking
Iris Scanning
Machine Vision
Augmented Reality
Virtual Reality
Biometrics
Gesture Recognition