| 焦点距離: | 10cmから無限大 |
| 焦点距離: | 3.85 mm |
| Fナンバー: | 2.2 |
| FOV(H): | 70° |
| テレビの歪み: | < 1.5% |
| センサー | OV8865 |
| モジュールサイズ: | 8.5 x 8.5 mm |
| フレックスのコネクタ: | AXK8L24124 |
| 相手コネクタ | AXK7L24223G |
| そうだ。 | 名称 | そうだ。 | 名称 | そうだ。 | 名称 | そうだ。 | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDA | 7 | MDP1 | 13 | MDP3 | 19 | XCLK |
| 2 | SCL | 8 | MDN1 | 14 | MDN3 | 20 | PWDN |
| 3 | DOVDD1.8/2.8V | 9 | GND | 15 | GND | 21 | リセット |
| 4 | エムシーピー | 10 | MDP2 | 16 | MDP4 | 22 | AVDD2.8V |
| 5 | エムシーエヌ | 11 | MDN2 | 17 | MDN4 | 23 | AF-VCC(2.8V) |
| 6 | GND | 12 | GND | 18 | DVDD1.2V | 24 | AF-AGND |