LI-OV7251M-FF-105H-18

$69.00

19 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

焦点距離: 60cmから無限大
焦点距離: 0.74 mm
Fナンバー: 2
FOV(H): 105°
テレビの歪み: < 10%
センサー グローバルシャッター OV7251 モノラル
コネクター: AXT624124
モジュールサイズ: 6 x 6 mm
部品番号 LI-OV7251M-FF-105H-08 (長さ 80 mm)
LI-OV7251M-FF-105H-13 (長さ 130 mm)
LI-OV7251M-FF-105H-18 (長さ180mm)

 

そうだ。 名称 そうだ。 名称 そうだ。 名称 そうだ。 名称
1 SDA 7 MDP 13 PWM 19 XCLK
2 SCL 8 MDN 14 NC 20 NC
3 DOVDD1.8V 9 GND 15 GND 21 リセット
4 エムシーピー 10 ストローブ 16 FSIN 22 AVDD2.8V
5 エムシーエヌ 11 上限値 17 NC 23 NC
6 GND 12 GND 18 DVDD1.5V 24 NCGND

と共に推奨される。

  • LI-OV7251M-FF-105H-08

    LI-OV7251M-FF-105H-08

    $60.00
  • LI-OV7251M-FF-105H-13

    LI-OV7251M-FF-105H-13

    $65.00