| 焦点距離: | 60cmから無限大 |
| 焦点距離: | 0.74 mm |
| Fナンバー: | 2 |
| FOV(H): | 105° |
| テレビの歪み: | < 10% |
| センサー | グローバルシャッター OV7251 モノラル |
| コネクター: | AXT624124 |
| モジュールサイズ: | 6 x 6 mm |
| 部品番号 | |
| そうだ。 | 名称 | そうだ。 | 名称 | そうだ。 | 名称 | そうだ。 | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDA | 7 | MDP | 13 | PWM | 19 | XCLK |
| 2 | SCL | 8 | MDN | 14 | NC | 20 | NC |
| 3 | DOVDD1.8V | 9 | GND | 15 | GND | 21 | リセット |
| 4 | エムシーピー | 10 | ストローブ | 16 | FSIN | 22 | AVDD2.8V |
| 5 | エムシーエヌ | 11 | 上限値 | 17 | NC | 23 | NC |
| 6 | GND | 12 | GND | 18 | DVDD1.5V | 24 | NCGND |