LI-OV2312-MIPI-76H

$99.00

25 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

モジュールサイズ 39.75(長さ)×22.0(幅)×16.93(高さ)mm
センサータイプ OV2312 RGB-IR センサー
レンズ 1/2.9″
F/いいえ 2.6
焦点距離 2.65 mm
ビューアングル 76° (H)
ピクセルサイズ 3 x 3 μm
解像度
1600 x 1300
IRカットフィルター いいえ

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

と共に推奨される。

  • LI-USB30-OV2311-110H

    LI-USB30-OV2311-110H

    $289.00
  • LI-USB30-OV2311-125H

    LI-USB30-OV2311-125H

    $289.00