LI-OS04E10-MIPI-183H

2K2K Square Resolution MIPI Mobile Module

$99.00

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

センサー OmniVision 2K2K square resolution CMOS image sensor OS04E10
光学フォーマット: 1/3.111″
絞り、F/#: 2.3
焦点距離: 1.44mm
解決: 2048 (H) x 2048 (V) (active pixels)
ピクセルサイズ: 1.998 x 1.998 μm
出力フォーマット: 10-bit / 12-bit RGB RAW
最大フレームレート: 60 fps @ 2048 x 2048
  80 fps @ 1920 x 1080
120 fps @ 1024 x 1024
240 fps @ 512 x 512
カラー/モノラル: カラーセンサー
インターフェース 4-lane MIPI-CSI
焦点距離:
12cm ~ Infinity
レンズのFOV: 183˚ horizontal
体重だ: ~ 4g

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

Doorbell Security Camera
Dome / VFOV Security Camera
AR / R Pass-Through Camera
Action Camera