LI-OS04C10-MIPI-107H

$99.00

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

最大フレームレート: 60 fps @ 2668 x 1520,
80 fps @ 1920 x 1080,
240 fps @ 1280 x 720
センサー OmniVision 1/3″ CMOS 4MP image sensor OS04C10
光学フォーマット: 1/3″
絞り、F/#: 2.0
有効焦点距離: 3.2 mm
解決: 2668 (H) x 1520 (V) (active pixels)
ピクセルサイズ: 1.998 μm x 1.998 μm
出力フォーマット: 10-bit / 12-bit RGB RAW
カラー/モノラル: カラーセンサー
インターフェース 4-lane MIPI D-PHY
焦点距離:
70 cm ~ Infinity
レンズのFOV: 107˚ horizontal
体重だ: ~ 3 g

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

Security
Action camera
High resolution consumer camera