LI-IMX681-MIPI-AF-96D

12.19MPカラーRAW IMX681モバイルカメラ

$129.00

47在庫あり(お取り寄せ可能)

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オートフォーカス: サポート
焦点距離: 2.22 mm
Fナンバー: 2.2
FOV(D): 96°
テレビの歪み: < -8%
センサー ソニー製12.19MP CMOSデジタルイメージセンサー IMX681
解決:
4032(縦)×3024(横)(アクティブピクセル)
最大フレームレート: フルサイズで30fps
インターフェース 2レーンMIPI CSI-2
モジュールサイズ: 8.8 x 8.8 mm
体重だ: ~ 2 g

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

監視カメラ
ビデオ会議
マシンビジョン
3Dおよびステレオ画像

そうだ。 名称 そうだ。 名称 そうだ。 名称 そうだ。 名称 そうだ。 名称
1 エムシーエルケー 7 MIPI_RCP 13 DGND 19 AFGND 25 -
2 DGND 8 MIPI_RCN 14 SDA 20 エーエフディーディー 26 DGND
3 - 9 DGND 15 SCL 21 DGND 27 VCAM_IO_1V8
4 - 10 XVS 16 AVDD_2.8V 22 MIPI_RDP2 28 VDIG_1.05V
5 MIPI_RDP1 11 エックスシーエルアール 17 - 23 MIPI_RDN2 29 VDIG_1.05V
6 MIPI_RDN1 12 - 18 AGND 24 - 30 VDIG_1.05V