LI-IMX678-フレックス-114H

クアルコム® RB3 Robotics Gen 2開発キットおよびクアルコム® Dragonwing IQ-9075 EVKと互換性のあるIMX678モバイルモジュール

$155.00

在庫20本(お取り寄せ可能)

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

対応プラットフォーム Qualcomm® RB3 Gen 2開発者キット
  クアルコム®ドラゴンウィングIQ-9075 EVK
  注意:開発キットは製品に含まれません。上記プラットフォームでの使用にはLI-MIPI-FLEX-ADP-RB5 アダプターボードが必要です。詳しくはお問い合わせください。
センサータイプ: ソニー製対角8.86mm STARVIS2 CMOSセンサー IMX678
光学フォーマット: 1/1.8″
絞り、F/#: 2.0 ± 5%
有効焦点距離: 4.0 ± 5% mm
解決: 3856(縦)×2176(横)(アクティブピクセル)
ピクセルサイズ: 2.0 x 2.0 μm
出力フォーマット: 10ビット/12ビットRAWデータ
最大フレームレート: 60 fps @ 全ピクセル・スキャン・モード
カラー/モノラル: カラーセンサー
インターフェース 4レーンMIPI CSI-2
焦点距離:
1 m ~ 無限大
レンズのFOV: 水平114度
消費電力: ~ 0.3 W

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

IoT
ドローン
ロボット

このカメラは、Qualcomm® RB3 Robotics Gen 2およびQualcomm® Dragonwing RB8プラットフォームと互換性があります。

AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 TX1 USB3.0 RP5 RB3 IQ-9075
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

 

 

バージョンリスト付きドライバの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック