| センサータイプ: | ソニー製13MP CMOSデジタルイメージセンサー IMX258 |
| 光学フォーマット: | 1/3.06″ |
| 絞り、F/#: | 2.2 ± 5% |
| 焦点距離: | 3.46 mm |
| 焦点距離: | 10 cm ~ 無限大 |
| 解決: | 4208(縦)×3120(横)(有効画素数) |
| ピクセルサイズ: | 1.12 x 1.12 μm |
| 出力フォーマット: | 10ビットRAWデータ |
| フレームレート | 30 fps @ フル解像度 (ノーマル / HDR) 30 fps @ 4K2K (ノーマル / HDR) 1080pで60fps(ノーマル) |
| カラー/モノラル: | カラーセンサー |
| インターフェース | 4レーンMIPI CSI-2 |
| レンズのFOV: | 対角79.8 |
| 消費電力: | < 850 mW |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。