LI-AR0544-MIPI-150H

$99.00

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

センサー ON Semiconductor AR0544 5MP CMOS Sensor
光学フォーマット: 1/4.2″
絞り、F/#: 2.4 ± 5%
有効焦点距離: 1.27 mm
解決: 2592(縦)×1944(横)(有効画素数)
ピクセルサイズ: 1.4 μm 裏面照射型(BSI)
出力フォーマット: 10ビット/12ビットRAWデータ
最大フレームレート: 60 fps @ Full Size, Linear Mode
カラー/モノラル: カラーセンサー
インターフェース 2-lane MIPI DPHY
焦点距離:
15 cm ~ Infinity
レンズのFOV: 150˚ horizontal
体重だ: ~ 1 g

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

ビデオ会議エンドポイント
ウェブカメラ
マシンビジョンカメラ
ビデオドアベル
店舗内カメラ、ボディカムなど
3D・ステレオカメラ