LI-OS08A20-MIPI-120H

$279.00

8 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オムニビジョン8メガピクセルPureCel®センサーOS08A20
最大解像度: 3840 (H) x 2160 (V)
ピクセルサイズ: 2.0 x 2.0 μm
出力フォーマット: 10ビット/12ビットRAW RGB
最大フレームレート: 60 fps @ 3840 x 2160
プロバイダー 含まれない
カラー/モノラル: カラー
インターフェース 4レーンMIPI
レンズ FOV H 120
消費電力: 240 mA @ 3.3 VDC

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

IoT
ドローン
ロボット

このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。

AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 TX1 USB3.0
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック

と共に推奨される。

  • FAW-1233-03

    FAW-1233-03

    $35.00