LI-AR0822-MIPI-126H

4K MIPI D-PHY AR0822 MIPIカメラ、ERSおよびGRRシャッタータイプ

$299.00

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オン・セミコンダクター 1/1.8インチ 8 MP CMOSイメージ・センサ AR0822
カラーセンサー
M12レンズ対応
MIPI CSI-2インターフェース
ERSおよびGRRシャッタータイプ
出力フォーマット: リニア:10ビット、12ビット
  eHDR:10、12、14、16 20ビット
アクティブピクセル: 3840 (H) x 2160 (V)
フレームレート
リニア:4K @ 60 fps
  LI-HDR (2exp):4k @ 30 fps
  eHDR(3exp):4k @ 30 fps
消費電力: 160 mA @ 3.3 VDC (3840 x 2160 @ 18 fps )
視野(FOV):
126˚水平
光学フォーマット:
1/1.8″(対角8.81mm)
ピクセルサイズ: 2.0 µm x 2.0 µm、BSI
体重だ: ~ 18 g

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

セキュリティカメラ
IoT
自動車DRV

このカメラは、当社のUSB 3.0テスター、Raspberry Pi 5、Nvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。

AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 TX1 USB3.0 RP5
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック

Nvidia JETSONカメラキット: もうすぐだ...