LI RA462113-MIPI-CS

RAA462113 8MPカメラモジュール

$249.00

在庫切れ

再入荷のお知らせを受け取る

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

ルネサス 8MP CMOSイメージセンサ RAA462113
カラーセンサー
低騒音
高感度
650 nm IRカットフィルター付属
光学フォーマット: 1/1.9″
有効画素数: 3872(高さ)×2192(幅)
ピクセルサイズ: 1.85 x 1.85 μm
インターフェース MIPI出力
レンズサポート CSレンズ(レンズは付属しません)
モジュールサイズ: 38 x 38 mm

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

デジタルビデオカメラ開発
高解像度監視用IPネットワークカメラ
高解像度ビデオ会議カメラ

このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。

AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 TX1 USB3.0
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック