ソニー製対角6.46mm(1/2.8型)2MP CMOSイメージセンサー IMX462 | |
カラーセンサー | |
モジュールサイズ: | 38 x 38 mm |
アクティブピクセル: | 1937(高さ)×1097(幅) |
ピクセルサイズ: | 2.9 x 2.9 μm |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
監視カメラ
産業用カメラ
このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。
AGXザビエル | ザビエルNX | ナノ | TX2 | TX1 | USB3.0 |
---|---|---|---|---|---|
該当なし | 該当なし | 該当なし | ✔ | 該当なし | ✔ |
JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック
Nvidia JETSONカメラキット: | もうすぐだ... |