LI-IMX412-MIPI-M12
M12レンズ付きIMX412 12MPカメラモジュール
$279.00
バックオーダー可能
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
M12レンズ付きIMX412 12MPカメラモジュール
$279.00
バックオーダー可能
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
ソニー製対角7.857mm(1/2.3型)CMOSイメージセンサー IMX412
カラーセンサー
M12レンズ対応
MIPI CSI-2インターフェース
| アクティブピクセル: | 4056 (H) x 3040 (V) |
| ピクセルサイズ: | 1.55 x 1.55 μm |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。
| AGXザビエル | ザビエルNX | ナノ | TX2 | TX1 | USB3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
一部のJetsonプラットフォームでは、Jetson DevKitの代わりに弊社のキャリアボードが使用されています。
JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック
| Nvidia JETSON AGX Xavierカメラキット: | ここをクリック |