LI-OX05C1S-ST80-MIPI-143H

OX05C1S 5MP Global Shutter Stereo RGB-IR MIPI Camera

$299.00

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オムニビジョン 1/2.525″CMOS5MPイメージセンサー OX05C1S
グローバルシャッター
2×4レーンMIPI CSI-2
アクティブピクセル: 2592(高さ)×1944(幅)
ピクセルサイズ: 2.2 x 2.2 μm
カラー/モノラル:
RGB-IR
最大フレームレート:
60fps @ 3-exposure HDR
焦点距離: 2.42 ± 5% mm
ベースライン:
80mm
Focused Distance:
45cm
FOV H: 143˚
体重だ: ~ 114 g

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

自律走行
ドライバーモニタリングシステム
乗員モニタリングシステム
インキャビンモニタリングシステム

Nvidia JETSONカメラキット: もうすぐだ...

このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。

AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 TX1 USB3.0
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック