LI-OX05B1S-MIPI-137H

OX05B1S 5MPグローバルシャッターRGB-IRカメラモジュール

$299.00

36 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オムニビジョン 1/2.5″ 5MP RGB-IR イメージセンサー OX05B1S
グローバルシャッター
4レーンMIPI CSI-2インターフェース
アクティブピクセル: 2592(高さ)×1944(幅)
ピクセルサイズ: 2.2 x 2.2 μm
焦点距離: 2.666 mm
FOV H: 137˚
体重だ: ~ 15 g

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

Nvidia JETSONカメラキット: もうすぐだ...

このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。

AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 TX1 USB3.0
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック