LI-OG05B20-MIPI-081H

$319.00

3 在庫あり(お取り寄せ可能)

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オムニビジョン 1/2.53″CMOS5MPイメージセンサ OG05B20
カラーセンサー
M12レンズ対応

アクティブピクセル: 2592(高さ)×1944(幅)
ピクセルサイズ: 2.2 x 2.2 μm
シャッター グローバルシャッター
出力フォーマット RAW
最大フレームレート
フルサイズで60fps
マウントだ: M12 x P0.5
焦点距離: 4 mm
FOV(H): 81°
部品番号 LI-OG05B20-MIPI-081H

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

マシンビジョンカメラ
物流アプリケーション
産業用バーコードスキャン
ロボティクス

このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。

AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 RB5 G2 USB3.0
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック